Raccords à commande manuelle | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Matériau du corps

Raccord instantané

Poignée

Diamètre nominal (DN)

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

D.E. tube raccordement 2 (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords à commande manuelle

Raccords à commande manuelle

Ces raccords offrent un système fiable et durable d’ouverture et de fermeture du circuit lorsque le système doit être fréquemment manoeuvré. Ils permettent de réduire significativement le temps d’intervention sur les circuits pneumatiques.

Caractéristiques techniques

  • Application : Compressed Air, Manufacturing Equipment, Semiconductor, Inert Gases, Pneumatics, Various, Packaging, Automotive Process, Vacuum
  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Température de service maximale : 176 °F, 80 °C
  • Pression de service maximale : 232 psi, 16 bar, 1.6 MPa
  • Diamètre extérieur du tube : 4 to 10 mm
  • Type de raccordement : Push-to-Connect/Thread
  • Forme : Straight, 90°
  • Matériaux utilisés : Technical Polymer, Nickel Plated Brass, Rubber
  • Matériau du joint torique : NBR
  • Pression nominale sous vide : na, 755 mm-Hg
  • Quantité par boîte : 1, 2
  • Poids : 0,012, 0,05, 0,095, 0,154, 0,209, 0,323, 0,023, 0,048, 0,022, 0,032, 0,026, 0,049, 0,051, 0,024, 0,052 kg
  • FluideMédia : Air comprimé
  • Spécifications respectées : DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Safety Warning

Description complète du produit

Ces raccords offrent un système fiable et durable d’ouverture et de fermeture du circuit lorsque le système doit être fréquemment manoeuvré.

Ils permettent de réduire significativement le temps d’intervention sur les circuits pneumatiques.


Caractéristiques/Avantages :

- Raccords à levier basculant

• Alimentation de la conduite en aval assurée par un simple basculement du levier
• 2 modèles disponibles pour mieux s’adapter à l’installation :
• 3/2 : ouverture, fermeture, purge
• 2/2 : ouverture, fermeture
• Compacité et ergonomie (orientable à 360°)
• Connexion instantanée sur l’alimentation ou la sortie

- Raccords à manchon coulissant

• Utilisation unidirectionnelle garantissant la purge du circuit aval
• Manipulation dans le sens du tube
• Légèreté grâce au matériau aluminium
• Idéal pour des installations complexes dans un espace restreint
• Identification immédiate du système de purge par la couleur (rouge)


Marchés :

• Robotique
• Convoyeurs
• Textile
• Plasturgie
• Imprimerie
• Air comprimé
• Conditionnement


Applications:

• Ventilation répétée des circuits pneumatiques


Technologies:

• Vanne à manchon coulissant
• Systèmes pneumatiques
• Raccords régulateurs de pression
• Raccord à fonction


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : NBR, laiton nickelé, polymère technique, laiton nickelé avec joint d'étanchéité
• Pression : 0 à 10 bar - Modèle 0669 : 0 à 16 bar
• Température d'utilisation : -10°C à +80°C - Modèle 0669 : -5°C à +70°C


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)


Types produit :

• Raccord 3/2 à l’admission à levier basculant, mâle BSPP et métrique
• Raccord 3/2 à l’échappement à levier basculant, mâle BSPP
• Raccord 2/2 à levier basculant, mâle BSPP
• Vanne 3/2 à manchon coulissant, femelle BSPP et métrique

Documents annexes

×
Produits Forme Matériau du corps Raccord instantané Poignée Diamètre nominal (DN) Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique) D.E. tube raccordement 2 (mm)
0669 02 19 Vanne 3/2 à manchon coulissant femelle LAITON NICKELE 2,5 Métrique M5x0,8
0669 04 10 Vanne 3/2 à manchon coulissant femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/8
0669 07 13 Vanne 3/2 à manchon coulissant femelle LAITON NICKELE 7 BSPP G1/4
0669 10 17 Vanne 3/2 à manchon coulissant femelle LAITON NICKELE 10 BSPP G3/8
0669 14 21 Vanne 3/2 à manchon coulissant femelle LAITON NICKELE 14 BSPP G1/2
0669 19 27 Vanne 3/2 à manchon coulissant femelle LAITON NICKELE 19 BSPP G3/4
7800 08 10 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 8
7800 08 13 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 8
7800 10 13 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 10
7800 04 10 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 4
7800 04 19 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE Métrique M5x0,8 4
7800 06 10 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 6
7800 06 13 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 6
7800 06 19 Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE Métrique M5x0,8 6
7801 04 10 Raccord 3/2 à l'échappement à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 4
7801 06 10 Raccord 3/2 à l'échappement à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 6
7801 06 13 Raccord 3/2 à l'échappement à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 6
7801 08 10 Raccord 3/2 à l'échappement à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 8
7801 10 13 Raccord 3/2 à l'échappement à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 10
7802 04 10 Raccord 2/2 à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 4
7802 06 10 Raccord 2/2 à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 6
7802 06 13 Raccord 2/2 à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 6
7802 08 10 Raccord 2/2 à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/8 8
7802 08 13 Raccord 2/2 à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 8
7802 10 13 Raccord 2/2 à levier basculant Polymère technique ACIER INOXYDABLE LAITON NICKELE BSPP G1/4 10

688037
A43098