Ces distributeurs utilisent le principe éprouvé de soupape-champignon pour générer de haut débits avec une course de soupape courte. Les distributeurs 2/2 et 3/2 de la plage sont disponibles avec des tailles d'orifice G3/8" et G1/2". Ainsi, chaque actionneur est disponible en quatre configurations. Tous les distributeurs sont normalement fermés.
Les corps de vannes sont montés en bloc, afin de faciliter leur montage. Les ressorts sont en acier inoxydable avec des joints internes en caoutchouc nitrile. Le corps 2/2 permet à l'air de circuler dans un sens uniquement. Les versions 3/2 peuvent évacuer l'air via l'unité d'actionnement. Ce filtre d'évacuation n'est pas fileté sur l'ensemble des distributeurs, à l'exception des types pilote et électrovanne qui permettent d'installer une évacuation de l'air d'échappement. Tous les mécanismes sont équipés d'un ressort de retour.
Spécification des matériaux
Corps : Zinc coulé sous pression
Rouleau : Acier inoxydable zingué
Bras mécanique : Acier inoxydable zingué
Soupape-champignon : Acier inoxydable
Joints : Nitrile
Ressort : Acier inoxydable
Rondelle : Aluminium
Piston : Aluminium
Informations de fonctionnement
Pression de travail : De 0 à 10 bar
Température de service : De -10 °C à +80 °C
Version d'électrovanne : De -10 °C à +50 °C
Pression de pilotage minimale : De 1,9 bar à 6 bars
Temps de réponse (électrovanne sous tension) : 14 ms
Temps de réponse (électrovanne hors tension) : 75 ms