La série CV-1 est un clapet anti-retour en fluoropolymère qui est disponible dans des dimensions comprises entre 1/8 et 1-1/2 pouce. Il est doté d’un ressort en PTFE usiné qui lui permet de fonctionner à une pression de tarage extrêmement faible (0,25 psig) et une contre-pression minimum pour la refermeture. Le corps de la vanne est fabriqué en PTFE usiné, ce qui lui confère un cycle de vie prolongé et une résistance supérieure à la corrosion sans nécessiter de joints toriques pour l’étanchéité. Le clapet anti-retour convient parfaitement aux applications utilisant des produits chimiques agressifs et ultra-haute pureté (UHP), comme les systèmes de mélange et les bancs humides dans la fabrication de semi-conducteurs.
En fonction des besoins du client, les vannes de la série CV-1 peuvent offrir différentes configurations de raccord, y compris des raccords de tubes Parflare et Pargrip. Les raccords réduisent les temps d’assemblage et d’installation tout en fournissant un joint d’étanchéité pour garantir les performances dans les applications où la propreté est essentielle. La conception compacte de la vanne simplifie le montage, ce qui lui confère un avantage dans les installations où l’espace est limité.
Le joint extérieur à gorge et languette du clapet anti-retour CV-1 garantit la parfaite étanchéité du corps. Couplé aux surfaces polies à l’intérieur, ce joint réduit l’accumulation de particules et permet une isolation totale des fluides de process corrosifs à des pressions de travail pouvant atteindre 120 psig. L’élimination des joints toriques permet d’utiliser le clapet CV-1 avec une grande variété de fluides de process extrêmement corrosifs.
Marchés :
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie
Caractéristiques et avantages :
• Le ressort en PTFR usiné permet à la vanne de fonctionner à une pression de tarage extrêmement faible (0,25 psig) et une contre-pression minimum pour la fermeture (contre-pression de barrage de 5 psig)
• Composants en PTFE garantissant un cycle de vie prolongé et une résistance supérieure à la corrosion, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des joints toriques pour assurer l’étanchéité, ce qui évite les problèmes de compatibilité
• Pleinement fonctionnel, du vide jusqu’à 120 psig
• Disponible dans des dimensions allant de 1/8 à 1-1/4 pouce
• Différentes configurations de raccordement disponibles, y compris des raccords de tubes Parflare et Pargrip
• Grande variété de styles de corps permettant de supporter diverses plages de températures de service
Applications :
• Produits chimiques, acides, bases et lisiers corrosifs et spécialisés
• Crochets pour outils de semi-conducteurs
• Bancs humides
• Systèmes de mélange