Boutons-poussoirs et actionneurs à contact - Série PXB | France

Boutons-poussoirs et actionneurs à contact - Série PXB | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Boutons-poussoirs et actionneurs à contact - Série PXB

Boutons-poussoirs et actionneurs à contact - Série PXB

Les commutateurs de vannes de commande et de traitement PXB peuvent fournir des signaux de sortie pneum. et électr. Conçus pour s'adapter au système d'alim. électr. standard diam. 22 mm ; plusieurs boutons et actionneurs à contact disponibles.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Boutons-poussoirs et actionneurs à contact
  • Débit maximal : PXB-B3 : 60 / PXB-B4 : 240 L/min
  • Pression nominale : De 1 à 10 bar
  • Température de service : -15° à +60° °C
  • Spécifications respectées : CE | Ex II 3 GD
Safety Warning

Description complète du produit

Conçues pour s'adapter au système d'alimentation électrique standard de 22 mm de diamètre, les vannes de commande et de traitement de la série PXB peuvent fournir des signaux de sortie pneumatiques et électriques. Plusieurs boutons et actionneurs à contact disponibles.

• Montage en façade
• 3/2 NO ou NC
• Conception modulaire
• Vaste gamme d'actionneurs
• Signaux de sortie pneumatiques et électriques

Documents annexes

×
Produits

688037
A87859