Régulateurs de vitesse PWR | France

Régulateurs de vitesse PWR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Régulateurs de vitesse PWR

Régulateurs de vitesse PWR OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Fonction : Régulateurs de vitesse en ligne
  • Type de montage : en ligne ou sur panneau*
  • Type de raccordement : Mâle*
  • Raccordement d'orifice : Push-in
  • Taille de l'orifice : 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
  • Type d'orifice : Métrique
  • Pression nominale : 1 à 10 bar
  • Température de service : -15 à 70 °C
  • Matériau du corps : Thermoplastique
Safety Warning

Description complète du produit

Régulateurs de vitesse PWR en ligne disponibles dans une large gamme de tailles avec débit élevé et bouton de réglage manuel et écrou de blocage.

• Fonction : Régulateurs de vitesse en ligne
• Type de montage : en ligne ou sur panneau*
• Filetage de montage : Mâle
• Type de filetage : Sans objet
• Raccordement : Push-in
• Tailles d'orifice : 4, 6, 8, 10, 12
• Type d'orifice : Métrique
• Plage de pression (bar) : 1 à 10
• Plage de température (°C) :  -15 à 70
Matériau du corps : Thermoplastique
• Fonction sortie de détection : Sans objet

Documents annexes

×
Produits

688037
A87859