Raccords pour tuyau hydraulique en thermoplastique serti, série PX | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (MPa)

D.I. flexible (mm)

Type de raccord

D.E. tube (mm)

Taille du filetage de raccordement

Matériaux utilisés

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords pour tuyau hydraulique en thermoplastique serti, série PX

Raccords pour tuyau hydraulique en thermoplastique serti, série PX

Les raccords PX de Parker sont toujours conçus pour s'adapter aux tuyaux Parker, pour garantir un montage parfait et offrir à nos clients des installations fiables et efficaces. Convient aux tuyaux de type 2033T, 2040H et 2040N.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur nominal : DN 3 to 25
  • Diamètre intérieur du flexible : -2 to -16 (Size), 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1/8 inch
  • Type de raccordement : NPTF, UNF, NPSM, Metric, NA, BSP, BSPT,, UNF, NPSM, Metric, BSP, BSPT
  • Diamètre extérieur du tube : NA, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 inch
  • Longueur : 48, 52, 55, 57, 59, 64, 61, 66, 70, 77, 62, 71, 76, 78, 29, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 56, 36, 44, 53, 74, 85, 99, 60, 84, 58, 79, 65, 72, 67, 81, 96, 114, 113, 100, 51, 54, 69, 73, 82, 26, 41, 42, 68, 86, 117, 120, 116, 32, 46, 83, 112, 38, 108, 63, 35 mm, 1,9, 2, 2,2, 2,3, 2,5, 2,4, 2,6, 2,8, 3, 3,1, 1,1, 1,6, 1,7, 1,8, 1,4, 2,1, 2,9, 3,3, 3,9, 3,2, 3,8, 4,5, 4,4, 2,7, 1, 3,4, 4,6, 4,7, 1,3, 1,5, 4,3 inch
  • Forme : Droit, Coudé à 45°, Coudé à 90°, Coude compact à 90°, Elbow 45°, Elbow 90°, Elbow 90° Compact
  • Style de produit : disponible en diverses finitions, SAE (JIC) 37° Male, SAE (JIC) 37° Female Swivel, Female NPSM Swivel, Metric Female Swivel 24° with O-ring, Metric Standpipe, Male BSP 60° Flare, Male BSP Taper Pipe, Female BSP Swivel 60° Cone, Metric Female Swivel 24°/60°
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords PX de Parker sont conçus pour s'adapter parfaitement aux tuyaux Parker correspondants, pour un montage parfait. Les tuyaux montés chez nos clients sont ainsi parfaitement fiables et efficaces.

Marchés :
• Industrie
• Hydraulique
• Agroalimentaire

Caractéristiques/avantages :
• Ces raccords s'adaptent parfaitement sur les tuyaux thermoplastiques pour offrir une utilisation, une fiabilité et une durée de service optimales.
• Fabriqués en matériaux haute qualité anticorrosion, ils réduisent les temps d'arrêt pour une disponibilité maximale du système.
• De nombreux diamètres et types de raccords sont disponibles, pour permettre une connexion parfaite à votre application.

Applications :
• Systèmes hydrauliques industriels
• Systèmes hydrauliques mobiles
• Transfert de matière
• Applications de peinture à moyenne pression
• Industrie chimique
• Raccordements flexibles entre les régulateurs des bouteilles de gaz CO2 et les manifolds sur les systèmes d'extinction d'incendie au CO2 et pour les extincteurs au CO2 mobiles ou fixes
• Conduites de pré-mise sous pression pour le dioxyde de carbone, l'azote et les mélanges azote-CO2 dans les appareils de distribution de boissons.
• Convient pour les tuyaux de type 2033T, 2040H et 2040N avec une pression de travail comprise entre 25 et 63 MPa (de 3 625 à 9 140 psi)

Documents annexes

×
Produits Pression de service maximale (MPa) D.I. flexible (mm) Type de raccord D.E. tube (mm) Taille du filetage de raccordement Matériaux utilisés
1C9PX-25-12 42.0 MPa 19 mm C9 25 (O.D.) M36x2.0
1C9PX-30-16 42.0 MPa 25.4 mm C9 30 (O.D.) M42x2.0
1CAPX-6-03 31.5 MPa 4.8 mm CA 6 (O.D.) M12x1.5
1CAPX-6-04 31.5 MPa 6.4 mm CA 6 (O.D.) M12x1.5
1CAPX-8-04 42.5 MPa 6.4 mm CA 8 (O.D.) M14x1.5
1CAPX-10-04 40.0 MPa 6.4 mm CA 10 (O.D.) M16x1.5
1CAPX-10-05 40.0 MPa 7.9 mm CA 10 (O.D.) M16x1.5
1CAPX-12-05 35.0 MPa 7.9 mm CA 12 (O.D.) M18x1.5
1CAPX-10-06 40.0 MPa 9.5 mm CA 10 (O.D.) M16x1.5
1CAPX-12-06 35.0 MPa 9.5 mm CA 12 (O.D.) M18x1.5
1CAPX-15-08 31.5 MPa 12.7 mm CA 15 (O.D.) M22x1.5
1CAPX-18-10 31.5 MPa 15.9 mm CA 18 (O.D.) M26x1.5
1CAPX-22-12 28.0 MPa 19 mm CA 22 (O.D.) M30x2.0
1CAPX-28-16 21.0 MPa 25.4 mm CA 28 (O.D.) M36x2.0
1CEPX-6-03 31.5 MPa 4.8 mm CE 6 (O.D.) M12x1.5
1CEPX-6-04 31.5 MPa 6.4 mm CE 6 (O.D.) M12x1.5
1CEPX-8-04 42.5 MPa 6.4 mm CE 8 (O.D.) M14x1.5
1CEPX-10-05 40.0 MPa 7.9 mm CE 10 (O.D.) M16x1.5
1CEPX-10-06 40.0 MPa 9.5 mm CE 10 (O.D.) M16x1.5
1D9PX-4-04 63.0 MPa 6.4 mm D9 n/a 1/4"
1D9PX-6-06 55.0 MPa 9.5 mm D9 n/a 3/8"
1D9PX-8-08 43.0 MPa 12.7 mm D9 n/a 1/2"
1D9PX-12-10 35.0 MPa 15.9 mm D9 n/a 3/4"
1GAPX-8-04BF 27.0 MPa 6.4 mm GA 8 (O.D.) W21.8 x 1/14
1GAPX-12-04BF 27.0 MPa 6.4 mm GA 12 (O.D.) W24.32 x 1/14
1U0PX-4-04 63.0 MPa 6.4 mm U0 n/a 1/4"
101PX-8-08 24.0 MPa 12.7 mm 1 n/a 1/2"-14 Galvanised Steel
103PX-4-03 41.0 MPa 4.8 mm 3 n/a 7/16"-20 Galvanised Steel
11DPX-12-06 25.0 MPa 9.5 mm 1D 12 (O.D.)
1CEPX-12-06 35.0 MPa 9.5 mm CE 12 (O.D.) M18x1.5
1CEPX-15-08 31.5 MPa 12.7 mm CE 15 (O.D.) M22x1.5
1CEPX-18-10 31.5 MPa 15.9 mm CE 18 (O.D.) M26x1.5
1CEPX-22-12 28.0 MPa 19 mm CE 22 (O.D.) M30x2.0
1CEPX-28-16 21.0 MPa 25.4 mm CE 28 (O.D.) M36x2.0
1CFPX-6-03 31.5 MPa 4.8 mm CF 6 (O.D.) M12x1.5
1CFPX-6-04 31.5 MPa 6.4 mm CF 6 (O.D.) M12x1.5
1CFPX-8-04 42.5 MPa 6.4 mm CF 8 (O.D.) M14x1.5
1CFPX-10-05 40.0 MPa 7.9 mm CF 10 (O.D.) M16x1.5
1CFPX-10-06 40.0 MPa 9.5 mm CF 10 (O.D.) M16x1.5
1B2PX-4-03 63.0 MPa 4.8 mm B2 n/a 1/4"
1B2PX-4-04 63.0 MPa 6.4 mm B2 n/a 1/4"
1B2PX-6-06 55.0 MPa 9.5 mm B2 n/a 3/8"
1B2PX-8-06 43.0 MPa 9.5 mm B2 n/a 1/2"
1B2PX-8-08 43.0 MPa 12.7 mm B2 n/a 1/2"
1B2PX-12-12 35.0 MPa 19 mm B2 n/a 3/4"
106PX-4-02 41.0 MPa 3.2 mm 6 n/a 7/16"-20
106PX-4-03 41.0 MPa 4.8 mm 6 n/a 7/16"-20
106PX-4-04 41.0 MPa 6.4 mm 6 n/a 7/16"-20
106PX-5-04 41.0 MPa 6.4 mm 6 n/a 1/2"-20
106PX-6-05 34.5 MPa 7.9 mm 6 n/a 9/16"-18
106PX-6-06 34.5 MPa 9.5 mm 6 n/a 9/16"-18
1CFPX-12-06 35.0 MPa 9.5 mm CF 12 (O.D.) M18x1.5
1CFPX-15-08 31.5 MPa 12.7 mm CF 15 (O.D.) M22x1.5
1CFPX-18-10 31.5 MPa 15.9 mm CF 18 (O.D.) M26x1.5
1CFPX-22-12 28.0 MPa 19 mm CF 22 (O.D.) M30x2.0
1D0PX-6-03 25.0 MPa 4.8 mm D0 6 (O.D.) M12x1.5
1D0PX-8-04 42.5 MPa 6.4 mm D0 8 (O.D.) M14x1.5
1D0PX-10-05 40.0 MPa 7.9 mm D0 10 (O.D.) M16x1.5
1J9PX-4-03 41.0 MPa 4.8 mm J9 n/a 9/16"-18
1J9PX-4-04 41.0 MPa 6.4 mm J9 n/a 9/16"-18
1J9PX-6-06 41.0 MPa 9.5 mm J9 n/a 11/16"-16
1J9PX-8-06 41.0 MPa 9.5 mm J9 n/a 13/16"-16
1J9PX-8-08 41.0 MPa 12.7 mm J9 n/a 13/16"-16
139PX-6-05 34.5 MPa 7.9 mm 39 n/a 9/16"-18
13BPX-4-03 63.0 MPa 4.8 mm 3B n/a 1/4"
1B4PX-2-03 55.0 MPa 4.8 mm B4 n/a 1/8"
1C3PX-6-02 25.0 MPa 3.2 mm C3 6 (O.D.) M12x1.5
1C3PX-6-03 25.0 MPa 4.8 mm C3 6 (O.D.) M12x1.5
1C3PX-8-03 25.0 MPa 4.8 mm C3 8 (O.D.) M14x1.5
1C3PX-10-03 25.0 MPa 4.8 mm C3 10 (O.D.) M16x1.5
1C3PX-8-04 25.0 MPa 6.4 mm C3 8 (O.D.) M14x1.5
1C3PX-10-04 25.0 MPa 6.4 mm C3 10 (O.D.) M16x1.5
1C3PX-10-05 25.0 MPa 7.9 mm C3 10 (O.D.) M16x1.5
106PX-8-06 34.5 MPa 9.5 mm 6 n/a 3/4"-16
106PX-10-08 34.5 MPa 12.7 mm 6 n/a 7/8"-14
107PX-4-02 34.5 MPa 3.2 mm 7 n/a 1/4"-18
107PX-4-03 34.5 MPa 4.8 mm 7 n/a 1/4"-18
107PX-4-04 34.5 MPa 6.4 mm 7 n/a 1/4"-18
107PX-6-06 27.5 MPa 9.5 mm 7 n/a 3/8"-18
192PX-4-03 63.0 MPa 4.8 mm 92 n/a 1/4"
192PX-4-04 63.0 MPa 6.4 mm 92 n/a 1/4"
192PX-6-05 55.0 MPa 7.9 mm 92 n/a 3/8"
192PX-6-06 55.0 MPa 9.5 mm 92 n/a 3/8"
192PX-8-06 43.0 MPa 9.5 mm 92 n/a 1/2"
192PX-8-08 43.0 MPa 12.7 mm 92 n/a 1/2"
192PX-12-12 35.0 MPa 19 mm 92 n/a 3/4"
192PX-16-16 28.0 MPa 25.4 mm 92 n/a 1"
1D0PX-12-06 40.0 MPa 9.5 mm D0 12 (O.D.) M18x1.5
1D0PX-15-08 31.0 MPa 12.7 mm D0 15 (O.D.) M22x1.5
1JCPX-4-03 41.0 MPa 4.8 mm JC n/a 9/16"-18
1JCPX-4-04 41.0 MPa 6.4 mm JC n/a 9/16"-18
1JCPX-6-06 41.0 MPa 9.5 mm JC n/a 11/16"-16
1JCPX-8-06 41.0 MPa 9.5 mm JC n/a 13/16"-16
1JCPX-8-08 41.0 MPa 12.7 mm JC n/a 13/16"-16
192PX-2-02 55.0 MPa 3.2 mm 92 n/a 1/8"
192PX-2-03 55.0 MPa 4.8 mm 92 n/a 1/8"
1D2PX-12-05 63.0 MPa 7.9 mm D2 12 (O.D.) M20x1.5
1D9PX-2-02 55.0 MPa 3.2 mm D9 n/a 1/8"
1D9PX-2-03 55.0 MPa 4.8 mm D9 n/a 1/8"
1D9PX-4-03 63.0 MPa 4.8 mm D9 n/a 1/4"
1C3PX-10-06 25.0 MPa 9.5 mm C3 10 (O.D.) M16x1.5
1C3PX-12-06 25.0 MPa 9.5 mm C3 12 (O.D.) M18x1.5
1C3PX-15-08 25.0 MPa 12.7 mm C3 15 (O.D.) M22x1.5
1C9PX-6-03 63.0 MPa 4.8 mm C9 6 (O.D.) M14x1.5
1C9PX-8-03 63.0 MPa 4.8 mm C9 8 (O.D.) M16x1.5
1C9PX-10-04 63.0 MPa 6.4 mm C9 10 (O.D.) M18x1.5
1C9PX-12-05 63.0 MPa 7.9 mm C9 12 (O.D.) M20x1.5
1C9PX-12-06 63.0 MPa 9.5 mm C9 12 (O.D.) M20x1.5
1C9PX-14-06 63.0 MPa 9.5 mm C9 14 (O.D.) M22x1.5
107PX-8-08 24.0 MPa 12.7 mm 7 n/a 1/2"-14
10CPX-16-08 42.0 MPa 12.7 mm 0C 16 (O.D.) M24x1.5
10CPX-20-10 42.0 MPa 15.9 mm 0C 20 (O.D.) M30x2.0
11CPX-8-03 63.0 MPa 4.8 mm 1C 8 (O.D.) M16x1.5
1C9PX-16-08 42.0 MPa 12.7 mm C9 16 (O.D.) M24x1.5
1C9PX-20-10 42.0 MPa 15.9 mm C9 20 (O.D.) M30x2.0
101PX-2-03 34.5 MPa 4.8 mm 1 n/a 1/8"-27 Galvanised Steel
101PX-4-03 34.5 MPa 4.8 mm 1 n/a 1/4"-18 Galvanised Steel
101PX-4-04 34.5 MPa 6.4 mm 1 n/a 1/4"-18 Galvanised Steel
101PX-6-06 27.5 MPa 9.5 mm 1 n/a 3/8"-18 Galvanised Steel
11CPX-6-04 63.0 MPa 6.4 mm 1C 6 (O.D.) M14x1.5
11CPX-10-04 63.0 MPa 6.4 mm 1C 10 (O.D.) M18x1.5
11CPX-12-05 63.0 MPa 7.9 mm 1C 12 (O.D.) M20x1.5
11CPX-16-08 42.0 MPa 12.7 mm 1C 16 (O.D.) M24x1.5
11DPX-6-03 25.0 MPa 4.8 mm 1D 6 (O.D.)
11DPX-8-04 25.0 MPa 6.4 mm 1D 8 (O.D.)
11DPX-10-05 25.0 MPa 7.9 mm 1D 10 (O.D.)
11DPX-10-06 25.0 MPa 9.5 mm 1D 10 (O.D.)

688037
687513