Éléments filtrants de rechange du reniflard / filtre de réservoir – Série EAB | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Série de carter de filtre

Élément filtrant

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Éléments filtrants de rechange du reniflard / filtre de réservoir – Série EAB

Éléments filtrants de rechange du reniflard / filtre de réservoir – Série EAB

La série EAB d'éléments de rechange est conçue pour les reniflards/filtres à air de réservoir écologiques EAB. Trois types de médias filtrants disponibles : polyester 2,0 µ abs, résistant à l'eau 1,5 µ abs, fibre de verre 1,0 µ abs.

Caractéristiques techniques

  • Type d'élément filtrant : Élément écologique
Safety Warning

Description complète du produit

Un support de filtre à air contaminé est souvent classé comme déchet chimique, ce qui entraîne des coûts d'élimination élevés pour les utilisateurs finaux lors du remplacement des éléments. Conscient du besoin d'une solution écologique qui protège l'environnement et diminue le coût de possession pour les utilisateurs, Parker a mis au point la série EAB de filtres à air / reniflards pour réservoirs et leurs éléments de rechange associés.

Les éléments de rechange de la série EAB ne contiennent aucune partie métallique et peuvent donc être écrasés et/ou brûlés. Seul le média filtrant contaminé doit être éliminé, limitant ainsi relativement le poids des déchets chimiques. En fonction des circonstances, les coûts de retraitement et d'élimination peuvent être réduits de 50 %, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'un coût de possession inférieur.



Trois options de médias filtrants sont disponibles avec le filtre à air de la série EAB y compris polyester (2 microns abs.), polyester avec couche résistante à l'eau (1,5 micron abs.) et média en fibre de verre (1 micron abs.). Ces éléments sont conçus de manière unique pour garantir une faible perte de charge et une capacité de rétention des impuretés élevée avec des débits jusqu'à 1 500 L/min (396 GPM), ce qui en fait la solution idéale pour les applications de systèmes hydrauliques, y compris les scieries, les machines agricoles, les camions-bennes articulés, les équipements forestiers, les chargeurs sur roues, les systèmes lubrifiés, les pelles hydrauliques, les unités d'alimentation industrielles et les grues mobiles.



Marchés :

• Agriculture

• Construction

• Pétrole et gaz

• Applications maritimes

• Exploitation minière

• Industrie forestière



Applications :

• Grues de bord et mobiles

• Équipements de lutte contre les incendies

• Débusqueuses

• Presses hydrauliques

• Unités de guidage marines

• Unités d'alimentation

• Chariots élévateurs, camions à benne et à ordures

• Pelles hydrauliques

• Moissonneuses

• Presses à résidus

• Grues télescopiques

• Chargeurs sur roues

• Équipement de forage

• Unités d'alimentation industrielles



Avantages :

• Empêche la contamination et la pénétration de saleté, de sable, de poussière, de métal, etc. dans les circuits hydrauliques

• Rallonge les intervalles de maintenance, réduit les coûts d'exploitation et prolonge la durée de vie globale des équipements/machines

• Les éléments de rechange écologiques permettent de réduire les coûts d'élimination de jusqu'à 50 %, par rapport aux filtres classiques dotés d'éléments non réutilisables

• Aucun outil nécessaire pour le remplacement des éléments



Caractéristiques :

• Conçu pour les débits jusqu'à 1 500 L/min (396 GPM),

• Plage de températures de service : -20 à +80 °C (-4 à +175 °F)

• Trois options de média filtrants : polyester (2 microns abs.), polyester avec couche résistante à l'eau (1,5 micron abs.) et média en fibre de verre (1 micron abs.).


Documents annexes

Literature and Reference Materials
EAB Series Brochure
×
Produits Série de carter de filtre Élément filtrant
EAC10P020 EAB10 (1000 l/min) 2.0µ abs polyester *
EAC10C015 EAB10 (1000 l/min) 1.5µ abs water resistant
EAC10Q010 EAB10 (1000 l/min) 1.0µ abs glass fibre
EAC20P020 EAB20 (1500 l/min) 2.0µ abs polyester *
EAC20C015 EAB20 (1500 l/min) 1.5µ abs water resistant
EAC20Q010 EAB20 (1500 l/min) 1.0µ abs glass fibre

688037
C89472