Le joint de tige HL Ultrathan® est une solution d’étanchéité optimisée pour les efforts de frottement pour les applications hydrauliques mobiles et stationnaires, proposant un nouveau type de principe de fonctionnement : le joint de tige à simple effet et ajustement serré sur le diamètre extérieur comporte des arêtes d’étanchéité dynamiques en cascade activées par la pression. Cette conception réduit considérablement les frictions statiques et dynamiques dans les vérins hydrauliques et augmente l’efficacité des systèmes hydrauliques.• Un décollage et une friction dynamique minimes ainsi que l'absence de broutage assurent un mouvement uniforme même à basse vitesse.• Absence de tendance au broutage en cas de faibles vitesses de glissement.• Décollages et friction dynamique faibles, même après un arrêt prolongé sous haute pression.• Friction dynamique constamment faible pendant toute la durée de vie de la pièce.• Insensible aux pics de pression.• Lubrification améliorée en raison du dépôt de fluide de pression sur la zone de contact dynamique. • Haute résistance à l'extrusion.• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie des traitements chimiques.• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie agroalimentaire.• Dimensions conformes à la norme ISO 5597.• Encombrement axial court.• Montage dans des logements fermés et semi-ouverts.• Faible déformation rémanente après compression.• Autres dimensions des séries usinées livrables dans les plus brefs délais.Applications : Principalement pour les applications avec des exigences accrues en termes de comportement de friction et de glissement dans les systèmes hydrauliques mobiles et fixes. Les dimensions sont principalement conformes aux critères de la norme ISO 5597 en ce qui concerne le boîtier et les diamètres, respectivement.