Détendeur thermostatique – Type FB (OEM uniquement) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Type FB (OEM uniquement)

Détendeur thermostatique – Type FB (OEM uniquement)

Le détendeur de type FB est un détendeur réglable depuis l'extérieur, conçu principalement pour les applications de réfrigération de faible capacité. Les détendeurs de la série ER/EF servent de pièces de rechange fonctionnelles.

Caractéristiques techniques

  • Application : Ice and Beverage dispensing machines, Reach-in and walk-in coolers, refrigerated display cases
  • Type de produit : FB Valve
  • Capacité nominale : 1/8 to 8 ton
  • Taille du raccordement d'admission : OEM Specific
  • Taille du raccordement de sortie : OEM Specific
  • Pression de service maximale : 31 bar, 450 psi
  • Type de raccordement de l'égaliseur : OEM Specific, Internally, Externally Equalized
  • Longueur du tube capillaire : OEM Specific, OEM Specific
  • Type de tamis : 60x50 Mesh Insertable
  • Type d'élément filtrant : 43
  • Inclut : Not Applicable, Replacement Bottom Adjustment Assembly Kit
  • Option de vanne : n/a, Bleed Port
Safety Warning

Description complète du produit

The Type FB valve is an externally adjustable valve designed primarily for use on small capacity refrigeration applications. This valve may also be applied on residential and small commercial air conditioning and heat pump units. The Type FB valve is available in many variations, and it is primarily sold to original equipment manufacturers (OEM) who order large quantities of a particular specification. The Type FB valve is manufactured to order, and it is not a stock item.  Although the thermostatic element is replaceable, it is not recommended to replace internal parts.  The ER/EF series valves serve as functional replacements. 

Markets:
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration

Features and Benefits:
• Various Style Connections include SAE Flare or ODF solder
• Special external equalizer connections of 12”, 24”, or 36” length of 1/8” OD available
• Available mesh insert type strainer for certain sizes
• Replaceable #43 thermostatic element
• Available Permanent Bleed Port
• Replacement Bottom Adjustment Assembly Kit available

Applications:
• Ice & Beverage dispensing machines
• Reach-in and walk-in coolers
• Refrigerated display cases

Documents annexes

×
Produits

688037
840599