Pompe à plaquettes de transmission intégrale - série T6*R | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompe à plaquettes de transmission intégrale - série T6*R

Pompe à plaquettes de transmission intégrale - série T6*R

Nos pompes à palettes permettent une combinaison importante de pompes additionnelles avec fixation arrière SAE A, SAE B ou SAE C.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Vane, Fixed
  • Configuration : Single, Triple
  • Déplacement : 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • Pression de service : up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi
  • Débit : 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Vitesse de service : 400 to 2800 RPM
  • Température minimale du fluide : See Catalogue
  • Température maximale du fluide : See Catalogue
  • Dimension de la bride : SAE B 2 bolts, SAE C 2 bolts, 2-Bolt SAE B, 2-Bolt SAE C
  • Température de service : See Catalogue
  • Poids : 17 to 52 kg
  • Vitesse nominale : 2000 to 2800 RPM
  • Taille de l'orifice : 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port
  • Orifice 1 de pression de sortie intermittente : 90 to 275 bar
  • Orifice 1 de pression de sortie continue : 75 to 240 bar
  • Marque : Denison
  • Hauteur : 150 to 188 mm
  • Longueur : 282 to 376 mm
  • Largeur : 175 to 213 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les pompes de groupe motopropulseur Parker réduisent les coûts d'installation et assurent une durée de vie prolongée grâce à leur pression de service élevée atteignant 275 bar et à leur faible encombrement.

Marchés :
• Industrie
• Systèmes mobiles

Caractéristiques/Avantages :
• Consommation d'énergie optimisée - Le rendement mécanique et volumétrique, de l'ordre de 94 % systématiquement, permet de limiter la génération de chaleur et de maintenir des vitesses peu élevées atteignant 400 tr/min à plein régime.
• Niveau sonore réduit - La série T6*R offre une vaste plage de vitesses de 400 à 3 600 tr/min, alliée à des cylindrées de cartouche de grande taille, en garantissant un niveau sonore très bas avec un encombrement minime.
• Durée de vie prolongée - Le concept de palette à double lèvre augmente la résistance à la contamination par des particules. La pression à faible ondulation réduit le bruit de pulsation et protège les autres composants du circuit.
• Installation simple - L'orientation des orifices permet une installation personnalisée et convient à des conditions d'accessibilité restreinte. De plus, toutes les cylindrées ont le même corps, ce qui simplifie considérablement la conception de l'installation.

Applications :
• Presses
• Machines d'injection
• Grues

Documents annexes

×
Produits

688037
687925