WorkCenter F3 et PRO22 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Série

D.E. tube (mm)

Épaisseur de paroi des tubes (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
WorkCenter F3 et PRO22

WorkCenter F3 et PRO22

Conçus pour être utilisés en ateliers, les WorkCenters F3 et PRO22 sont basés sur la technologie EO2-FORM. Ils sont adaptés aux raccords de tubes EO (normes DIN EN ISO 8434-1), aux raccords EO-3 et aux raccords de flexibles (norme DIN 71550).

Caractéristiques techniques

  • Épaisseur de paroi des tubes : 1.0 jusqu' à 6/7 mm
  • Diamètre extérieur du tube : 06 jusqu' à 42 mm
  • Type de produit : EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier et en inox, EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier, EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier, EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox, Poinçon de formage EO-3, Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en acier, Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en inox, EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox
  • Série de produits : na, Légère/Lourde, Légère, Lourde
  • Taille : 6 to 42 mm
  • Matériau du tube : Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

Le fonctionnement du WorkCenter F3 est complètement automatique et le dispositif a été conçu pour une application pratique en atelier. L’ouverture des portes transforme la machine en WorkCenter entièrement équipé. La zone de stockage des outils se trouve à l’avant – les outils sont parfaitement disposés et peuvent être visualisés facilement. Aucun autre établi ou porte-outils n’est nécessaire. Des outils pratiques à utiliser spéciaux facilitent la configuration des machines et le changement d'outils. Grâce à la reconnaissance d'outil automatique, il suffit à l’opérateur d'appuyer sur le bouton de démarrage, pour qu’un tube soit parfaitement formé en une seule passe. Cela signifie que les raccords EO2-FORM et EO-3 sont très simples à fabriquer.
Le WorkCenter F3 a une fiabilité d’exception grâce à son puissant système d’entraînement hydraulique et à ses outils de formage robustes.
Par rapport au WorkCenter F3, la machine de production PRO22 est considérablement plus efficace et peut usiner des coudes de tube plus serrées. Grâce à son entraînement puissant et à son refroidissement efficace, la machine est préparée pour production de masse continue, en équipes. En outre, la machine fait particulièrement peu de bruit et fonctionne sans vibrations. Les tubes de petites à moyennes dimensions, comprises entre 6 et 22 mm, peuvent être adaptés à cette nouvelle machine. La tête de montage compacte permet d’usiner même des coudes serrés.

Marchés pour le WorkCenter EO2 FORM F3 :
• presses hydrauliques
• grues et systèmes de levage
• machinerie lourde
• Construction navale
• activités offshore
• construction de systèmes hydraulique acier

Marchés pour le WorkCenter PRO22 :
• machinerie agricole
• machines de construction
• camions
• chariots élévateurs
• autre équipement hydraulique produit en masse

Applications :
• Adaptés pour les applications hydrauliques générales.

Caractéristiques/avantages :
• Tous les outils, le matériel de manutention, les lubrifiants et le guide de l’opérateur sont clairement visibles, à l’avant de la machine. Cela signifie que cette machine permet de travailler plus facilement, plus vite et de manière plus sûr que les machines traditionnelles.
• Un seul bouton START suffit pour le formage continu d'extrémités de tubes. Aucune fonction de remise à zéro ou de réinitialisation ne doit être appliquée entre chaque opération de formage de tube.
• Un commutateur à pied peut être utilisé pour la production en série. Cela simplifie et accélère considérablement le procédé de montage.
• Un outil de manutention spécial est disponible pour changer d’outil, ce qui permet de changer de mâchoire de serrage rapidement et en toute sécurité.
• Les mâchoires de serra sont adaptés pour les tubes en acier et en acier inoxydable. Cela élargit les possibilités d’applications potentielles.
• Par rapport au soudage et au brasage, la technologie EO2-FORM permet de gagner un temps considérable et aucune préparation de tube n’est nécessaire. La consommation d'énergie est bien moindre qu'avec le soudage traditionnel
L'outil de fixation compact compact permet également le formage d'extrémités de tubes avec des rayons de courbure serrés. Cela élargit encore le champ des possibilités d’applications.
• Les tubes galvanisés peuvent être usinés sans difficulté. Cela permet à l’utilisateur de gagner tant de l’argent que du temps, puisqu’aucune protection de surface supplémentaire n’est nécessaire.

Documents annexes

Product Demos & Tutorials
EO2-FORM Animation
Littérature et documents de références
CAT-4100-FR - Manuel du raccordement hydraulique
×
Produits Type Série D.E. tube (mm) Épaisseur de paroi des tubes (mm)
MF3EO2P306 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier et en inox na 6 na
MF3EO2P308 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier et en inox na 8 na
MF3EO2P310 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier et en inox na 10 na
MF3EO2P312 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier et en inox na 12 na
MF3EO2P315 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier et en inox na 15 na
MF3EO2P316 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 16 na
MF3EO2P318 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 18 na
MF3EO2P320 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 20 na
MF3EO2P322 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 22 na
MF3EO2P325 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 25 na
MF3EO2P328 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 28 na
MF3EO2P330 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 30 na
MF3EO2P335 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 35 na
MF3EO2P338 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 38 na
MF3EO2P342 EO2-FORM F3 mors pour tubes en acier na 42 na
BF3EO206X1S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère/lourde 6 1
BF3EO206X1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère/lourde 6 1.5
BF3EO206X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère/lourde 6 2
BF3EO208X1S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère/lourde 8 1
BF3EO208X1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère/lourde 8 1.5
BF3EO208X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère/lourde 8 2
BF3EO208X2.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère/lourde 8 2.5
BF3EO210LX1S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 10 1
BF3EO210LX1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 10 1.5
BF3EO210LX2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 10 2
BF3EO210SX1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 10 1.5
BF3EO210SX2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 10 2
BF3EO210SX3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 10 3
BF3EO212LX1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 12 1.5
BF3EO212LX2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 12 2
BF3EO212SX1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 12 1.5
BF3EO212SX2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 12 2
BF3EO212SX3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 12 3
BF3EO215X1S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 15 1
BF3EO215X1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 15 1.5
BF3EO215X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 15 2
BF3EO216X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 16 2
BF3EO216X2.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 16 2.5
BF3EO216X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 16 3
BF3EO218X1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 18 1.5
BF3EO218X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 18 2
BF3EO220X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 20 2
BF3EO220X2.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 20 2.5
BF3EO220X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 20 3
BF3EO220X3.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 20 3.5
BF3EO222X1.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 22 1.5
BF3EO222X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 22 2
BF3EO225X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 25 2
BF3EO225X2.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 25 2.5
BF3EO225X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 25 3
BF3EO225X4S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 25 4
BF3EO228X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 28 2
BF3EO228X2.5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 28 2.5
BF3EO228X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 28 3
BF3EO230X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 30 3
BF3EO230X4S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 30 4
BF3EO230X5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 30 5
BF3EO235X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 35 2
BF3EO235X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 35 3
BF3EO238X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 38 3
BF3EO238X4S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 38 4
BF3EO238X5S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 38 5
BF3EO238X6+7S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Lourde 38 6/7
BF3EO242X2S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 42 2
BF3EO242X3S EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier Légère 42 3
BF3EO206X1SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère/lourde 6 1
BF3EO206X1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère/lourde 6 1.5
BF3EO208X1SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère/lourde 8 1
BF3EO208X1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère/lourde 8 1.5
BF3EO210LX1SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 10 1
BF3EO210LX1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 10 1.5
BF3EO210LX2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 10 2
BF3EO210SX1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 10 1.5
BF3EO210SX2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 10 2
BF3EO212LX1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 12 1.5
BF3EO212LX2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 12 2
BF3EO212SX1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 12 1.5
BF3EO212SX2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 12 2
BF3EO215X1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 15 1.5
BF3EO215X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 15 2
BF3EO216X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 16 2
BF3EO216X2.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 16 2.5
BF3EO216X3SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 16 3
BF3EO218X1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 18 1.5
BF3EO218X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 18 2
BF3EO220X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 20 2
BF3EO220X2.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 20 2.5
BF3EO220X3SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 20 3
BF3EO222X1.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 22 1.5
BF3EO222X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 22 2
BF3EO225X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 25 2
BF3EO225X2.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 25 2.5
BF3EO225X3SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 25 3
BF3EO228X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 28 2
BF3EO228X2.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 28 2.5
BF3EO230X3SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 30 3
BF3EO230X4SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 30 4
BF3EO235X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 35 2
BF3EO235X2.5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 35 2.5
BF3EO235X3SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 35 3
BF3EO238X3SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 38 3
BF3EO238X4SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 38 4
BF3EO238X5SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Lourde 38 5
BF3EO242X2SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 42 2
BF3EO242X3SS EO2-FORM F3 poinçon pour tubes en acier inox Légère 42 3
BF3P310X1.5 Poinçon de formage EO-3 na 10 1.5
BF3P330X4 Poinçon de formage EO-3 na 30 4
BF3DIN7155015X2S Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en acier na 15 2
BF3DIN7155018X1.5S Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en acier na 18 1.5
BF3DIN7155022X1.5S Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en acier na 22 1.5
BF3DIN7155025X2S Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en acier na 25 2
BF3DIN7155028X1.5SS Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en inox na 28 1.5
BF3DIN7155035X2SS Poinçon pour déformation de tube DIN 71550 en inox na 35 2
MF3EO2P316SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 16 na
MF3EO2P318SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 18 na
MF3EO2P320SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 20 na
MF3EO2P322SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 22 na
MF3EO2P325SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 25 na
MF3EO2P328SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 28 na
MF3EO2P330SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 30 na
MF3EO2P335SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 35 na
MF3EO2P338SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 38 na
MF3EO2P342SS EO2-FORM F3 Mors pour tubes en inox na 42 na

688037
687614