Tubi rigidi in metallo

Nessun filtro selezionato

Temperatura d'esercizio massima

Temperatura d'esercizio minima

Applicazione

Tecnologia

Divisione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Tubi rigidi in metallo


Tubi rigidi in metallo

Parker metal tubes provide many possibilities for use in hydraulic applications. Different dimensions, materials as well as different surfaces are available.


Il programma tubi di Parker offre qualsiasi possibilità d'uso nelle applicazioni idrauliche. Tubi per sistemi mobili e fissi. Sono disponibili diverse dimensioni, materiali (acciaio carbonio e acciaio inossidabile) e numerose superfici.

Visualizzazione di 10 di 396

La scelta e l’installazione corretta dei tubi strumentali sono un fattore determinante per la costruzione di sistemi privi di perdite. L’uso di tubi di grado strumentale con la vasta gamma di raccordi contribuirà all'integrità delle risorse.

Visualizzazione di 10 di 164

I tubi ad alta pressione Sour Gas Service (SOG) di Parker Autoclave sono in grado di operare fino a 30.000 psi (2068 bar) e presentano dimensioni variabili da 1/4"a 9/16. I tubi sono fabbricati in acciaio inox ricotto.

Visualizzazione di 10 di 3

I nippli tubo pretagliati conici e filettati Parker Autoclave sono forniti in varie dimensioni e lunghezze per un assemblaggio rapido. Sono utilizzati con raccordi e valvole ad alta pressione Parker Autoclave per connessione sicura fino a 150.000 PSI.

Visualizzazione di 10 di 32

I tubi per bassa pressione di Parker Autoclave sono in grado di funzionare fino a 15.000 psi (1.034 bar) e sono disponibili in dimensioni che vanno da 1/16"a 1/2. I tubi standard sono disponibili in acciaio inox 316 e 304.

Visualizzazione di 10 di 19

I nippli tubo pretagliati conici e filettati Parker Autoclave sono forniti in varie dimensioni e lunghezze per un assemblaggio rapido. Sono usati con raccordi e valvole SOG ad alta pressione Parker Autoclave per connessione sicura fino a 30.000 PSI.

Visualizzazione di 10 di 18

Tappi di montaggio per tubi idraulici

Visualizzazione di 10 di 4

Nota: Questo prodotto non è più disponibile - si prega di fare riferimento alla sezione "Prodotti consigliati" di questa pagina per prodotti alternativi, oppure di contattarci per ulteriore assistenza.

Visualizzazione di 10 di 3

E08824
E08824