Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Le valvole di controllo della pressione di scarico si caricano automaticamente e mantengono un intervallo di pressione specifico negli accumulatori caricando e scaricando il flusso della pompa. Con pompe fisse o variabili a 420 bar e fino a 1 gpm.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| MSG15-3504 Pressure Control Valves Catalog Pages - All |
| Pressure Control Valves Technical Tips |
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Prodotti | Portata massima | Intervallo di controllo pressione | Meccanismo di regolazione | Materiale di tenuta |
|---|---|---|---|---|
| RU101F10C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Fixed | Nitrile |
| RU101F10CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Fixed | Fluorocarbon |
| RU101F20C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 150-2000 PSI, 10.3-138 BAR | Fixed | Nitrile |
| RU101F20CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 150-2000 PSI, 10.3-138 BAR | Fixed | Fluorocarbon |
| RU101F30C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Fixed | Nitrile |
| RU101F30CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Fixed | Fluorocarbon |
| RU101K10C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | Nitrile |
| RU101K10CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | Fluorocarbon |
| RU101K20C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 150-2000 PSI, 10.3-138 BAR | Knob | Nitrile |
| RU101K20CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 150-2000 PSI, 10.3-138 BAR | Knob | Fluorocarbon |
| RU101K30C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | Nitrile |
| RU101K30CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | Fluorocarbon |
| RU101S10C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Screw | Nitrile |
| RU101S10CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| RU101S20C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 150-2000 PSI, 10.3-138 BAR | Screw | Nitrile |
| RU101S20CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 150-2000 PSI, 10.3-138 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| RU101S30C | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | Nitrile |
| RU101S30CV | 1 GAL/MIN, 3.75 L/MIN | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| M04A4JZN | 0.53 GAL/MIN, 2 L/MIN | 725-2900 PSI, 50-200 BAR | Screw | Nitrile |
| M04A4JZV | 0.53 GAL/MIN, 2 L/MIN | 725-2900 PSI, 50-200 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| M04A4JTN | 0.53 GAL/MIN, 2 L/MIN | 725-2900 PSI, 50-200 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| M04A4JTV | 0.53 GAL/MIN, 2 L/MIN | 725-2900 PSI, 50-200 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon |
| RU104S12B | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 800-1200 PSI, 55.2-82.7 BAR | Screw | D-Ring (Standard) |
| RU104S12BN | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 800-1200 PSI, 55.2-82.7 BAR | Screw | Nitrile |
| RU104S12BV | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 800-1200 PSI, 55.2-82.7 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| RU104S24B | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1000-2400 PSI, 68.9-165.5 BAR | Screw | D-Ring (Standard) |
| RU104S24BN | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1000-2400 PSI, 68.9-165.5 BAR | Screw | Nitrile |
| RU104S24BV | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1000-2400 PSI, 68.9-165.5 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| RU104S36B | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1750-3600 PSI, 120.7-250 BAR | Screw | D-Ring (Standard) |
| RU104S36BN | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1750-3600 PSI, 120.7-250 BAR | Screw | Nitrile |
| RU104S36BV | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1750-3600 PSI, 120.7-250 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| RU104T12B | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 800-1200 PSI, 55.2-82.7 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) |
| RU104T12BN | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 800-1200 PSI, 55.2-82.7 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| RU104T12BV | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 800-1200 PSI, 55.2-82.7 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon |
| RU104T24B | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1000-2400 PSI, 68.9-165.5 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) |
| RU104T24BN | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1000-2400 PSI, 68.9-165.5 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| RU104T24BV | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1000-2400 PSI, 68.9-165.5 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon |
| RU104T36B | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1750-3600 PSI, 120.7-250 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) |
| RU104T36BN | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1750-3600 PSI, 120.7-250 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| RU104T36BV | 0.25 GAL/MIN, 1 L/MIN | 1750-3600 PSI, 120.7-250 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon |