20080028 - Valvola di comando remoto proporzionale idraulica - Serie PCL4 | Italia

Valvola di comando remoto proporzionale idraulica - Serie PCL4 | #20080028

Click to View CAD Model
20080028

Valvola di comando remoto proporzionale idraulica - Serie PCL4 | #20080028 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Specifiche tecniche

  • Ubicazione attacchi: Side
  • Curva di controllo: Straight
  • Numero di attacchi: 4
  • Intervallo di pressione controllabile (bar): 6.0 - 27.2
  • Intervallo di pressione controllabile (psi): 87 - 394
  • Materiale dispositivo di attuazione: Straight lever, ball
  • Opzione di montaggio: M3 - Rectangular mounting plate (34x125 mm)
  • Connessione: G1/4
  • Tipo di prodotto: Liniear Lever | PCL402
  • Materiale corpo: Gray Iron
  • Temperatura d'esercizio massima: 90 °C
  • Portata massima: 15 L/min
  • Temperatura d'esercizio minima: 20 °C
  • Tipo di attuazione: Manual
  • Pressione d'esercizio massima: 50 bar
Safety Warning

Informazioni articolo

I comandi idraulici remoti Parker PCL4 sono progettati per assistere i clienti nell'ottimizzazione dei sistemi per quanto riguarda funzionalità, affidabilità e prestazioni senza compromettere la facilità d'uso e la robustezza. PCL4 risultato della vasta esperienza di Parker nel settore dell'idraulica mobile, offre materiali costruttivi di elevata qualità e alta precisione di lavorazione. Lo sviluppo e il miglioramento continui hanno portato a una serie di leve, pedali e joystick di facile utilizzo e dal funzionamento agevole, disponibile per i controlli idraulici. La flessibilità nel design si traduce in comandi idraulici remoti su misura. Leve lunghe o corte, diritte o curve, vicine o distanziate, leve a joystick o pedali in una vasta gamma di design e materiali per ogni ambiente di lavoro specifico.

La versione a joystick PCL401 richiede 2 sezioni (4 attacchi) e la versione lineare a leva PCL402 può essere configurata da 1 sezione (2 attacchi) fino a 7 sezioni (14 attacchi) impilate. La serie PCL4 dispone di proprietà di bassa isteresi e buona misura, con conseguenti caratteristiche operative altamente coerenti e prevedibili con una sensazione naturale. Una vastissima gamma di caratteristiche di pressione consente di adattare ciascun attacco alla pressione di comando desiderata per la funzione specifica della macchina. La serie PCL4 è progettata per operare in perfetta armonia con pompe, motori, e valvole direzionali Parker, ma funziona altrettanto bene con attrezzature di altri produttori.

Mercati:
• Attrezzature per la costruzione
• Difesa
• Attrezzature per silvicoltura
• Industriale
• Settore navale
• Attrezzature per la movimentazione di materiali
• Industria mineraria
• Attrezzature professionali e municipali

Caratteristiche/vantaggi:
• Basse forze di azionamento e breve corsa della leva offrono comfort nell'utilizzo.
• La bassa isteresi garantisce un valore di pressione di uscita coerente per una data corsa della leva.
• Vastissima gamma di caratteristiche di pressione di controllo che consente di ottimizzare secondo l'applicazione il controllo delle funzioni della macchina.
• Buone proprietà di misura che consentono un buon controllo proporzionale.
• Vasta gamma di dispositivi di controllo e accessori per offrire maggiore flessibilità nella progettazione del sistema.
• Impugnature ergonomiche che offrono all'operatore un migliore comfort nell'utilizzo della macchina.

Applicazioni:
• Impianti di trivellazione
• Camion ribaltabili
• Escavatori
• Carrelli elevatori a forca
• Caricatrici
• Macchine per l'industria mineraria
• Carrelli elevatori per container
• Tutte le altre applicazioni in cui è necessaria una valvola di comando idraulica

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687478