372-12 - Tubi flessibili compatti ad alta pressione Parkrimp No-Skive 372, 372RH e 372TC | Italia

Tubi flessibili compatti ad alta pressione Parkrimp No-Skive 372, 372RH e 372TC | #372-12

372-12

Tubi flessibili compatti ad alta pressione Parkrimp No-Skive 372, 372RH e 372TC | #372-12

3-wire braid No-Skive Compact hose construction with 4SP working pressures


Specifiche tecniche

  • D.I. tubo flessibile (pollici): 3/4
  • D.I. tubo flessibile (mm): 19.1
  • Tipo di rivestimento tubo flessibile: Standard
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °F, -40 °C
  • Marchio: Parker
  • Specifiche soddisfatte: Parker Specifications
  • Raccordo compatibile: 70 Series
  • Diametro interno: 3/4 inch, 19.1 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Applicazione: High Pressure Hydraulics
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 3 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Diametro esterno: 1.268 inch, 32.2 mm
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Mezzi: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Industria: Off-road Machinery
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Tipo di prodotto: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Stile prodotto: No-Skive Compact
  • Pressione d'esercizio massima: 5000 psi, 35 MPa, 350 bar
  • Raggio di curvatura minimo: 260 mm, 10.236 inch
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Materiali di costruzione: Rubber
  • Materiale rivestimento: Synthetic Rubber
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Peso: 1.36 kg/m, 0.91 lb/ft
Safety Warning

Informazioni articolo

3-wire braid No-Skive Compact hose construction with 4SP working pressures. Nitrile (NBR) inner tube for extended fluid compatibility

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687513