La serie di attuatori lineari di precisione 400XR è riconosciuta a livello globale per le sue prestazioni, qualità elevata, forza elevata-design elegante, e versatilità senza rivali. La serie 406XR impiega viti a ricircolo di sfere di precisione estremamente efficienti dove la guida di supporto ai cuscinetti è costituita da un'unica struttura che consente di movimentare carichi pesanti se raffrontati alle dimensioni del supporto. La base in alluminio estruso viene lavorata per assicurare planarità e rettilineità eccellenti. La serie 400XR è disponibile in 5 diverse corse per un'ampia scelta di carichi e per una vasta gamma di configurazioni inclusi i sistemi multiasse. L'attuatore 400 XR è stato progettato per accogliere una serie di opzioni che vanno dal freno, all'encoder lineare ad alta risoluzione, alla predisposizione per camera bianca ed a varie staffe in grado di gestire sistemi multiasse. Proprio grazie a questa flessibilità e configurabilità, la serie è stata impiegata in diverse applicazioni altamente tecnologiche del life science, costruzione di componenti elettronici, e industria ottica. Data la robusta costruzione e il design del 400XR, l'attuatore può anche essere impiegato nelle applicazioni del packaging, macchine utensili e automobilistico.
Posizionatore lineare a vite di alta precisione 406XR completo di guida; caratteristiche standard e accessori:
• Larghezza 150 mm
• Quattordici corse standard da 100 a 2000 mm
• Ripetibilità di posizionamento +/- 1,3 micron
• Velocità massima 1500 mm/sec
• Vite a sfera ad alta precisione integrata e sistema di guida
• Carico massimo 6183 N
• Spinta massima 1960 N
• Soluzioni preconfigurate per il montaggio del motore in linea
• Grado di protezione IP30
• Sistema multiasse standard
• Montaggio con fori filettati o passanti, slot T integrato per montaggio morsetti
• Sensori finecorsa e di fasatura di precisione senza contatto posizionabili lungo tutta la lunghezza della corsa
• Test laser con correzione dei valori per ciascun livello di precisione