462TC-4 - Tubi compatti media pressione No-Skive 462/ST/TC EVO - EN 857 2SC - ISO 11237 | Italia

Tubi compatti media pressione No-Skive 462/ST/TC EVO - EN 857 2SC - ISO 11237 | #462TC-4

462TC-4

Tubi compatti media pressione No-Skive 462/ST/TC EVO - EN 857 2SC - ISO 11237 | #462TC-4

Il flessibile compatto Elite No-Skive 462 EVO è stato progettato per pressioni di esercizio fino a 42,5 MPa e un intervallo di temperatura: da -40 °C a +100 °C. Gamma di tubi flessibili compatibile con il raccordo No-Skive in acciaio e acciaio inox.


Specifiche tecniche

  • Raggio di curvatura minimo: 50 mm
  • Tipo di rivestimento tubo flessibile: Tough Cover
  • D.I. tubo flessibile (dimensioni): -4
  • Dimensioni: -4
  • Marchio: Parker
  • Mezzi: Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum & Water-Glycol Base)
  • Specifiche soddisfatte: EN 857, Type 2SC, ISO 11237, Type 2SC
  • Raccordo compatibile: 46 Series, 48 Series
  • Diametro interno: 1/4 inch, 6.4 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Applicazione: Medium Pressure Hydraulics (all markets)
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 2 Braids of High Tensile Wire
  • Diametro esterno: 0.527 inch, 13.4 mm
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: General Industrial, Off-road Machinery
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Tipo di prodotto: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Stile prodotto: Elite No-Skive Compact Tough Cover
  • Pressione d'esercizio massima: 6160 psi, 42.5 MPa, 425 bar
  • Raggio di curvatura minimo: 50 mm, 1.969 inch
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °C
  • Materiali di costruzione: Rubber
  • Materiale rivestimento: High Abrasion Resistant MSHA approved
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Peso: 0.30 kg/m, 0.20 lb/ft
Safety Warning

Informazioni articolo

I tubi flessibili compatti 462, 462ST, 462TC EVO di Parker  superano i requisiti EN 857-2SC - ISO 11237 - Tipo 2SC e offrono una soluzione eccellente per le esigenze più complesse del mercato. Vengono applicati materiali e tecnologie di produzione avanzati per rispettare le priorità delle applicazioni per tubi flessibili compatti del mercato, quali ad esempio facilità di instradamento, resistenza alle abrasioni, raggio di curvatura e resistenza agli effetti di fluidi e ambienti aggressivi. Questi tubi flessibili a media pressione sono disponibili con rivestimento standard, rivestimento rigido e rivestimento super rigido. Il rivestimento rigido offre resistenza alle abrasioni 80 volte superiore a quella del rivestimento standard in gomma per tubi flessibili, mentre il rivestimento super rigido offre una resistenza fino a 450 volte superiore. La gamma di tubi flessibili a media pressione è integrata da un assortimento completo di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.

Mercati

 

• Attrezzature per la costruzione
• Stampaggio a iniezione
• Settore forestale e agricoltura
• Movimentazione materiali
• Pasta di cellulosa e carta

Caratteristiche/vantaggi

 

• Raggi di curvatura ridotti e peso contenuto per applicazioni in cui spazio e peso sono fattori determinanti 

• Il sistema di tubi flessibili e raccordi abbinati garantisce all'utente finale una combinazione approvata e sicura, nonché la massima qualità, unitamente a una durata estremamente lunga del prodotto finito
• Mescole di alta qualità consentono di realizzare rivestimenti sottili, peso ridotto e lunga durata
• Elevata flessibilità per una maggiore semplicità dell'installazione e una durata più lunga
• I rivestimenti dei tubi flessibili con elevata resistenza all'abrasione superano i requisiti dello standard ISO 6945, prolungando la durata
• Composti di rivestimento altamente resistenti all'ozono in grado di estendere la tolleranza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici
• Tecnologia dei raccordi No-Skive per l'intera gamma di tubi flessibili a media pressione, in grado di offrire un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro


Applicazioni

 

• Tutte le applicazioni mobili e industriali a media pressione
• Macchine da costruzione
• Macchine per agricoltura e settore forestale
• Macchine per movimentazione di materiali
• Automotive/macchine utensili
• Macchine per stampaggio a iniezione e per l'industria cartaria  

   

I tubi flessibili a media pressione 462, 462ST, 462TC EVO sono compatibili con il raccordo a media pressione Parker Parkrimp serie 46 e 48.

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687513