6A-B6LJ2-BP - Valvola a sfera, 6000 PSI - Serie B | Italia

Valvola a sfera, 6000 PSI - Serie B | #6A-B6LJ2-BP

6A-B6LJ2-BP

Valvola a sfera, 6000 PSI - Serie B | #6A-B6LJ2-BP

Le valvole a sfera serie B di Parker, con un design a sfera "flottante libera", offrono prestazioni superiori in una vasta gamma di applicazioni di pressione e temperatura nel processo e applicazioni di strumentazione.


Specifiche tecniche

  • Materiale sede: PCTFE
  • Stile connessione 2: Two Ferrule Compression
  • Stile connessione 3: Two Ferrule Compression
  • Dimensioni connessione 2: 3/8"
  • Dimensioni connessione 1: 3/8"
  • Stile connessione 1: Two Ferrule Compression
  • Dimensioni connessione 3 (pollici): 3/8"
  • Tipo di valvola: 2 Way
  • Portata (Cv): 2.34
  • Materiale: Brass
  • Pressione d'esercizio massima: 1.500, 6.000 bar, 103,414 barg
  • Temperatura d'esercizio massima: 232 °C, 450 °F
  • Temperatura d'esercizio minima: -54 °C, -65 °F
  • Materiali di costruzione: Acciaio inossidabile 316
  • Portata: .93, 2.34, 6.42, 1.04, .70, .87, 3.62 Cv
  • Dimensioni connessione 1: 1/8"-3/8", NPT F, a compressione con due boccole, NPT M, a compressione con boccola singola
  • Dimensioni connessione 2: 1/8"-3/8", NPT F, a compressione con due boccole, NPT M, a compressione con boccola singola
  • Tipo di valvola: 2 vie, 3 vie
  • Materiale sede: PEEK, PTFE
Safety Warning

Informazioni articolo

Le valvole a sfera serie B di Parker sono disponibili con attuazione manuale, pneumatica ed elettrica. Forniscono un controllo rapido on-off dei fluidi utilizzati nelle applicazioni di strumenti e di processo. Un'ampia selezione di corpi valvola, sedi e materiali di tenuta offre una varietà di pressioni (fino a 6.000 PSI) e temperature (fino a 450 F/232 C) a cui può essere utilizzata la valvola.
Mercati:
• Impianti chimici
• Raffinerie
• Centrali elettriche
• Impianti petrolchimici

Caratteristiche/vantaggi:
• Il design a sfera flottante libera garantisce la compensazione dell'usura della sede.
• Disponibile in acciaio inossidabile 316 e ottone. Costruzione in lega 400 di Monel® e Hastelloy® C-276 disponibile su richiesta.
• La sfera con micro-finitura garantisce una tenuta positiva.
• Percorso del flusso passante rettilineo per una minima caduta di pressione.
• Ampia varietà di attacchi per sistema SI o degli Stati Uniti.
• Attuazione a 90°.
• Installabile a pannello.
• La guarnizione a stelo in PTFE regolabile può essere sottoposta a manutenzione in linea.
• La maniglia indica la direzione del flusso.
• Basse coppie di funzionamento.
• Arresti della maniglia positivi.
• Maniglie codificate a colori.
• Attuazione pneumatica ed elettrica opzionale.
• Guarnizioni a stelo in PTFE con carico vivo opzionali.
• Guarnizioni a stelo con O-ring non regolabili opzionali.
• Modelli di scarico a monte e a valle opzionali.
• Maniglie in acciaio inossidabile ed estese opzionali.

Applicazioni:
• Deviazione del flusso
• Selezione del flusso
• Impianti di riempimento rapido
• Impianti di miscelazione del processo
• Pannelli strumenti
• Intercettazione remota (con attuazione)

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687516