76SBIW33RVX - Raccordo rapido con profilo ISO 7241-1 Serie B, Serie 70 | Italia

Raccordo rapido con profilo ISO 7241-1 Serie B, Serie 70 | #76SBIW33RVX

Click to View CAD Model
76SBIW33RVX

Raccordo rapido con profilo ISO 7241-1 Serie B, Serie 70 | #76SBIW33RVX

Sistema accoppiamento rapido con diametro nominale da 4,3 a 20 per applicazioni di movimentazione pneumatica e fluidi fino a 250 bar. Sistema di accoppiamento con profilo ISO 7241-1 serie B usato in tutto il mondo. In ottone o acciaio inossidabile.


Specifiche tecniche

  • Dimensioni filettatura connessione: 1
  • Materiale: AISI 303
  • Tipo di connessione: Female Thread - parallel
  • Tipo: Plug
  • Dimensioni corpo: 1 inch
  • Valvola inclusa:
  • Versione: Intercettazione doppia
  • Lunghezza: 65 mm
  • Dimensioni esagono: 41 mm
  • Diametro esterno: nd
  • Materiale di tenuta: -
  • Temperatura d'esercizio minima: -15 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: 200 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 100 bar
  • Portata: 7500 L/min
  • Applicazione: Manipolazione pneumatica e di fluidi, Fluid Handling
Safety Warning

Informazioni articolo

Raccordo rapido Serie 70 di Parker in dimensioni da 1/8" a 1" con profilo di innesto conforme a ISO 7241-1 serie B. È particolarmente adatto all'uso con sostanze liquide. Il sistema di accoppiamento è stato sviluppato per il funzionamento a due mani, pertanto sono necessarie entrambe le mani al momento dell'accoppiamento/disaccoppiamento. La serie di raccordi è caratterizzata da portate elevate e una ridotta caduta di pressione.

Mercati:
- Macchinari da costruzione
- Scienze biologiche
- Processi
- Food & Beverage
- Difesa
- Industria
- Trasporti

Caratteristiche/vantaggi:
- Sistema di accoppiamento conforme a ISO 7241-1 serie B
- Portate elevate e ridotta caduta di pressione
- Funzionamento a due mani

Applicazioni:
- Linee idrauliche industriali
- Lavorazione di alimenti e sostanze chimiche
- Linee idriche e per refrigerante
• Apparecchiature di pulizia
- Vapore e alcuni gas

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
A43098