87SFAK17MXX - Raccordo rapido con profilo internazionale, Serie 86/87/88 | Italia

Raccordo rapido con profilo internazionale, Serie 86/87/88 | #87SFAK17MXX

Click to View CAD Model
87SFAK17MXX

Raccordo rapido con profilo internazionale, Serie 86/87/88 | #87SFAK17MXX

Sistema di accoppiamento rapido con diametro nominale 6/9/13 per applicazioni di raffreddamento e rinvenimento fino a 15 bar. Sistema di accoppiamento con profilo internazionale. Disponibile in ottone.


Specifiche tecniche

  • Dimensioni filettatura connessione (pollici): 3/8
  • Valvole: No
  • Diametro nominale (DN): 9
  • Lunghezza (mm): 34
  • Opzioni speciali: na
  • D.I. tubo flessibile: na
  • Tipo di connessione: Male Thread - tapered
  • Tipo di prodotto: Spina
  • Dimensioni esagono: 19 mm
  • Diametro esterno: 13,5 mm
  • Materiali di costruzione: Ottone
  • Materiale di tenuta: nd
  • Temperatura d'esercizio minima: -15 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: 200 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 15 bar
Safety Warning

Informazioni articolo

Il raccordo rapido Serie 86/87/88 di Parker è stato sviluppato specificamente per collegare linee di refrigerante e macchine per stampaggio a iniezione. Gli innesti svasati possono essere collegati e scollegati facilmente grazie al manicotto esteso. I collegamenti angolari impediscono la formazione di schiacciamenti nel tubo flessibile.

Questa serie di raccordi è disponibile in versione a intercettazione singola, intercettazione doppia o in linea e anche con tecnologia SAFE-LOCK™. I raccordi a intercettazione (con valvola) sono dotati di manicotti nichelati per una differenziazione visiva rapida e precisa.

Mercati:
- Industria

Caratteristiche/vantaggi:
- La tecnologia SAFE-LOCK™ impedisce la disconnessione accidentale del sistema sotto pressione
- I raccordi a intercettazione sono dotati di manicotti nichelati per una differenziazione visiva rapida e precisa.

Area di applicazione
- Raffreddamento stampi
- Linee di raffreddamento e rinvenimento

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
A43098