Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10 | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Configurazione

Classe IP

Tensione di ingresso

Potenza Nominale kW

Caratteristiche operative

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10 Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10 Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10 Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10

Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10

L'AC10 micro drive è uno tra gli azionamenti più piccoli disponibili, e offre una soluzione economica e compatta per il controllo di motori asincroni fino a 180 kW.

Specifiche tecniche

  • Marchio: Parker
  • Tipo di prodotto: Azionamento CA
  • Tipo di asse di azionamento: Tecnologia Monoasse
  • Serie prodotto: AC10
  • Tensione di ingresso: 1*230VAC<br>3*230VAC<br>3*380-480VAC VAC, 3*230 VAC, 3*380 to 480 VAC
  • Potenza di uscita: IP20: 0.2 - 180 kW / IP66: 0.4 - 90 kW, 0.4 to 90 kW (IP66)
  • Tipo motore compatibile: Motore Asincroni
  • Modalità di Controllo: V/F<br>Vettoriale sensorless, Sensorless Vector
  • Interfaccia di comunicazione: RS232 / RS485<br>Modbus, Modbus
  • Temperatura d'esercizio: 0-40 °C / derate up to max 50 °C, 32-104F (declassare fino 122F max) °F
  • Altitudine operativa: Fino a 1000m slm (declassare > 1000m)
  • Valore nominale di sovraccarico: 150% per 60s
  • Specifiche soddisfatte: Marcatura CE (EMC & LVD)<br>Categoria di Sovratensione III, Overvoltage Category III
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

AC10 Micro Drive rappresenta una soluzione semplice, affidabile e conveniente per applicazioni che richiedono il controllo di velocità o coppia nel range di potenza da 0,2 a 180 kW. Dotato di dimensioni estremamente compatte e di caratteristiche tipiche di inverter di grado più elevato l'AC10 offre una soluzione ottimizzata per gli OEM alla ricerca di un drive dal prezzo contenuto senza alcun compromesso in termini di prestazioni. Tra le principali caratteristiche ci sono il controllo in modalità vettoriale sensorless, frequenza di uscita fino a 590 Hz, alimentazioni trifase a 400 V per tutte le cinque frame e sovraccarico del 150 % a 0,5 Hz per un minuto.

Caratteristiche:
- Semplicità : L'AC10 è stato progettato per ridurre i tempi di installazione, set-up e messa in marcia grazie alla tastiera integrata. Il cablaggio minimo e due guide facilmente accessibili, semplificano e velocizzano l'installazione e la messa in marcia del drive. La funzione auto-tuning in modalità vettoriale sensorless, consente all'AC10 di andare oltre il semplice controllo v/f e gli utenti che necessitano di maggior dinamica nel controllo di coppia o velocità possono contare su di un aumento dello 0,5% e del 5% rispettivamente nella precisione della velocità e della coppia.

- Affidabilità : Tecnologia e tecniche di produzione collaudate garantiscono che l'AC10 sia stato progettato e costruito per offrire, giorno dopo giorno, prestazioni eccellenti per ottenere la massima produttività. I circuiti tropicalizzati consentono l'impiego dell'AC10 negli ambienti più severi in classe 3C3, primeggiando su altri inverter che non hanno questa capacità. L'AC10 può essere pertanto utilizzato in molteplici applicazioni con garanzia di risultato.

- Controllo a portata di mano : L'AC 10 è fornito completo con una tastiera operatore ergonomica che dispone di 4 Led di stato, un dispaly a 7 segmenti e 4 digit, nello stile delle tastiere a membrana. Oltre a mostrare le informazioni di stato e funzionamento il display a led viene impiegato per poter cambiare in modo semplice e rapido i parametri di configurazione dell'azionamento. La tastiera viene utilizzata per il controllo locale del motore, per la partenza, l'arresto, l'incremento oppure la diminuzione della velocità. E' possibile anche ordinare una tastiera opzionale, remotabile rispetto al convertitore.

- IP20 (0,2 - 180kW) / IP66 (0,4 - 90kW) : La protezione IP66 ne consente l'utilizzo in ambienti esterni e interni dove le condizioni potrebbero essere un problema: aree di lavaggio nell'industria degli alimenti e delle bevande, impianti di riciclaggio oppure unità rooftop.


Applicazioni:
L'AC10 offre ai suoi utilizzatori, in svariate applicazioni di controllo motore, i vantaggi intrinseci di risparmio energetico legati all'impiego dei regolatori di velocità così come la miglior affidabilità e la maggior durata associata a partenze motore più dolci ed arresti a cicli di carico regolari. Le applicazioni tipiche dell'AC10 comprendono :
• Nastri trasportatori
• Centrifughe
• Ventilatori
• Miscelatori
• Macchine per il packaging
• Macchine tessili
• Reggiatrici
• Etichettatrici
• Lavatrici industriali
• Mandrini macchine utensili
• Porte a rulli


Caratteristiche Tecniche:
Tensione di Alimentazione
Monofase 230VAC ± 15 %
Trifase 230VAC ± 15 %
Trifase 380-480VAC +10/-15%

Frequenza di Ingresso Nominale
44 … 67 Hz

Gamma di Potenza
0,2 kW … 180 kW

Temperatura di esercizio
0 … 50 °C (declassare sopra i 40°C)

Grado di protezione
IP20 (0,2 - 180 kW) / IP66 (0,4 - 90 kW)

Ingressi Analogici
2 x (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

Uscita Analogica
1 x (0-10 V, 0-20 mA)

Ingressi Digitali
5 x 24 V DC

Uscite Digitali
1 x 24 V DC

Uscita Relè
1 x 5A at 230 V AC

Comunicazioni
- RS485 / -MODBUS

Documenti correlati

×
Prodotti Configurazione Classe IP Tensione di ingresso Potenza Nominale kW Caratteristiche operative
10G-11-0015-BN AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,20 No EMC Filter Included
10G-11-0015-BF AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,20 EMC Filter Included
10G-11-0025-BN AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,37 No EMC Filter Included
10G-11-0025-BF AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,37 EMC Filter Included
10G-11-0035-BN AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,55 No EMC Filter Included
10G-11-0035-BF AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,55 EMC Filter Included
10G-11-0045-BN AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,75 No EMC Filter Included
10G-11-0045-BF AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 0,75 EMC Filter Included
10G-12-0050-BN AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 1,1 No EMC Filter Included
10G-12-0050-BF AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 1,1 EMC Filter Included
10G-12-0070-BN AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 1,5 No EMC Filter Included
10G-12-0070-BF AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 1,5 EMC Filter Included
10G-12-0100-BN AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 2,2 No EMC Filter Included
10G-12-0100-BF AC10 Drive Assembly IP20 1*230VCA 2,2 EMC Filter Included
10G-31-0015-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,20 No EMC Filter Included
10G-31-0015-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,20 EMC Filter Included
10G-31-0025-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,37 No EMC Filter Included
10G-31-0025-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,37 EMC Filter Included
10G-31-0035-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,55 No EMC Filter Included
10G-31-0035-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,55 EMC Filter Included
10G-31-0045-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,75 No EMC Filter Included
10G-31-0045-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 0,75 EMC Filter Included
10G-32-0050-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 1,1 No EMC Filter Included
10G-32-0050-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 1,1 EMC Filter Included
10G-32-0070-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 1,5 No EMC Filter Included
10G-32-0070-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 1,5 EMC Filter Included
10G-32-0100-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 2,2 No EMC Filter Included
10G-32-0100-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 2,2 EMC Filter Included
10G-41-0006-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,20 No EMC Filter Included
10G-41-0006-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,20 EMC Filter Included
10G-41-0010-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,37 No EMC Filter Included
10G-41-0010-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,37 EMC Filter Included
10G-41-0015-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,55 No EMC Filter Included
10G-41-0015-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,55 EMC Filter Included
10G-42-0020-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,75 No EMC Filter Included
10G-42-0020-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 0,75 EMC Filter Included
10G-42-0030-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 1,1 No EMC Filter Included
10G-42-0030-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 1,1 EMC Filter Included
10G-42-0040-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 1,5 No EMC Filter Included
10G-42-0040-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 1,5 EMC Filter Included
10G-42-0065-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 2,2 No EMC Filter Included
10G-42-0065-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 2,2 EMC Filter Included
10G-43-0080-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 3,0 No EMC Filter Included
10G-43-0080-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 3,0 EMC Filter Included
10G-43-0090-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 4,0 No EMC Filter Included
10G-43-0090-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 4,0 EMC Filter Included
10G-43-0120-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 5,5 No EMC Filter Included
10G-43-0120-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 5,5 EMC Filter Included
10G-44-0170-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 7,5 No EMC Filter Included
10G-44-0170-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 7,5 EMC Filter Included
10G-44-0230-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 11 No EMC Filter Included
10G-44-0230-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 11 EMC Filter Included
10G-45-0320-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 15 No EMC Filter Included
10G-45-0320-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 15 EMC Filter Included
10G-45-0380-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 18.5 No EMC Filter Included
10G-45-0380-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 18.5 EMC Filter Included
10G-45-0440-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 22 No EMC Filter Included
10G-45-0440-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 22 EMC Filter Included
10G-46-0600-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 30 No EMC Filter Included
10G-46-0600-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 30 EMC Filter Included
10G-47-0750-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 37 No EMC Filter Included
10G-47-0750-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 37 EMC Filter Included
10G-47-0900-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 45 No EMC Filter Included
10G-47-0900-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 45 EMC Filter Included
10G-48-1100-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 55 No EMC Filter Included
10G-48-1100-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 55 EMC Filter Included
10G-48-1500-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 75 No EMC Filter Included
10G-48-1500-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 75 EMC Filter Included
10G-49-1800-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 90 No EMC Filter Included
10G-49-1800-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 90 EMC Filter Included
10G-49-2200-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 110 No EMC Filter Included
10G-49-2200-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 110 EMC Filter Included
10G-410-2650-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 132 No EMC Filter Included
10G-410-2650-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 132 EMC Filter Included
10G-411-3200-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 160 No EMC Filter Included
10G-411-3200-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 160 EMC Filter Included
10G-411-3600-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 180 No EMC Filter Included
10G-411-3600-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*400/480VCA 180 EMC Filter Included
16G-11-0025-BN AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 0.4 No EMC Filter Included
16G-11-0025-BF AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 0.4 EMC Filter Included
16G-11-0045-BN AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 0,75 No EMC Filter Included
16G-11-0045-BF AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 0,75 EMC Filter Included
16G-11-0070-BN AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 1,5 No EMC Filter Included
16G-11-0070-BF AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 1,5 EMC Filter Included
16G-11-0100-BN AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 2,2 No EMC Filter Included
16G-11-0100-BF AC10 Drive Assembly IP66 1*230VCA 2,2 EMC Filter Included
16G-31-0025-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 0.4 No EMC Filter Included
16G-31-0025-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 0.4 EMC Filter Included
16G-31-0045-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 0,75 No EMC Filter Included
16G-31-0045-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 0,75 EMC Filter Included
16G-31-0070-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 1,5 No EMC Filter Included
16G-31-0070-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 1,5 EMC Filter Included
16G-31-0100-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 2,2 No EMC Filter Included
16G-31-0100-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*230VCA 2,2 EMC Filter Included
16G-41-0020-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 0,75 No EMC Filter Included
16G-41-0020-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 0,75 EMC Filter Included
16G-41-0040-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 1,5 No EMC Filter Included
16G-41-0040-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 1,5 EMC Filter Included
16G-41-0065-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 2,2 No EMC Filter Included
16G-41-0065-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 2,2 EMC Filter Included
16G-41-0080-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 3,0 No EMC Filter Included
16G-41-0080-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 3,0 EMC Filter Included
16G-41-0090-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 4,0 No EMC Filter Included
16G-41-0090-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 4,0 EMC Filter Included
16G-42-0120-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 5,5 No EMC Filter Included
16G-42-0120-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 5,5 EMC Filter Included
16G-42-0170-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 7,5 No EMC Filter Included
16G-42-0170-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 7,5 EMC Filter Included
16G-43-0230-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 11 No EMC Filter Included
16G-43-0230-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 11 EMC Filter Included
16G-43-0320-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 15 No EMC Filter Included
16G-43-0320-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 15 EMC Filter Included
10G-33-0170-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 4,0 No EMC Filter Included
10G-33-0170-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 4,0 EMC Filter Included
10G-34-0210-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 5,5 No EMC Filter Included
10G-34-0210-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 5,5 EMC Filter Included
10G-35-0300-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 7,5 No EMC Filter Included
10G-35-0300-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 7,5 EMC Filter Included
10G-35-0400-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 11 No EMC Filter Included
10G-35-0400-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 11 EMC Filter Included
10G-36-0550-BN AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 15 No EMC Filter Included
10G-36-0550-BF AC10 Drive Assembly IP20 3*230VCA 15 EMC Filter Included
16G-44-0380-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 18.5 No EMC Filter Included
16G-44-0380-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 18.5 EMC Filter Included
16G-44-0440-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 22 No EMC Filter Included
16G-44-0440-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 22 EMC Filter Included
16G-44-0600-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 30 No EMC Filter Included
16G-44-0600-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 30 EMC Filter Included
16G-45-0750-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 37 No EMC Filter Included
16G-45-0750-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 37 EMC Filter Included
16G-45-0900-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 45 No EMC Filter Included
16G-45-0900-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 45 EMC Filter Included
16G-45-1100-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 55 No EMC Filter Included
16G-45-1100-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 55 EMC Filter Included
16G-46-1500-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 75 No EMC Filter Included
16G-46-1500-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 75 EMC Filter Included
16G-46-1800-BN AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 90 No EMC Filter Included
16G-46-1800-BF AC10 Drive Assembly IP66 3*400/480VCA 90 EMC Filter Included

E08824
A87859