AF M8037 - Elementi di ricambio per filtri dell'aria motore serie AF per applicazioni marine | Italia

Elementi di ricambio per filtri dell'aria motore serie AF per applicazioni marine | #AF M8037

AF M8037

Elementi di ricambio per filtri dell'aria motore serie AF per applicazioni marine | #AF M8037

Marine Engine Air Filter/Silencer, Tapered Shape: 9.0 in / 229 mm (Large Dia.) X 6.9 in / 175 mm (Small Dia.) X 14.0 in / 356 mm Height


Specifiche tecniche

  • Numero modello: Find by Height & Diameter
  • Diametro B (pollici): Small End: 6.9 in / 175 mm
  • Altezza: 14.0 in / 356 mm
  • Diametro A (pollici): Large End: 9.0 in / 229 mm
  • Forma: Tapered
  • Serie prodotto: Ricambi filtri dell'aria per applicazioni marine, Elemento AF M
  • Marchio: Racor
  • Per tipo di fluido: Aria motore
  • Tipo di elemento filtrante: Garza di cotone impregnata con olio
  • Parti correlate: Kit di pulizia filtro dell'aria AF M82006
  • Applicazione: Motore marino entrobordo
Safety Warning

Informazioni articolo

Oltre ai prodotti standard, Racor offre ricambi per l'elemento di aspirazione di filtri dell'aria/silenziatori della concorrenza per applicazioni marine. È anche disponibile il filtro di ricambio per i separatori d'aria dei limitatori di vuoto.
Il setto filtrante per tutte le cartucce di ricambio è costituito da una garza di cotone impregnata d'olio inserita tra le maglie della rete pieghettata in alluminio verniciato a polveri epossidiche ed è sigillato con adesivo poliuretanico. Il setto filtrante intrappola contaminanti quali sabbia, sale e fibre si introducono nell'aria sia all'interno che all'esterno del recipiente, garantendo così che arrivi al motore aria pulita e, di conseguenza, migliorandone le prestazioni, riducendone i consumi e diminuendo i tempi di fermo.
Note sull'utilizzo:

• I filtri possono essere puliti con il kit di pulizia Racor AFM82006 e devono essere lubrificati prima dell'uso o del riutilizzo.

Mercati:
• Settore navale
Applicazioni:
• Benzina
• Diesel

Vantaggi:
• Garantiscono l'immissione di aria pulita e purificata all'interno del motore. Questo consente al motore di "respirare" bene, aumentandone la potenza e la coppia e riducendone i consumi.
• Riducono i tempi di fermo, prolungano la vita di motore, filtro e turbocompressore
• Disponibili in un'ampia gamma di formati per la piena compatibilità con quasi tutti i filtri dell'aria/silenziatori Racor o della concorrenza per applicazioni marine.

Caratteristiche:

• Garza di cotone impregnata d'olio inserita tra le maglie della rete pieghettata in alluminio verniciato a polveri epossidiche
• Setto sigillato con adesivo poliuretanico

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687630