Guarnizioni per condotti dell'aria per motori per impieghi gravosi | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Guarnizioni per condotti dell'aria per motori per impieghi gravosi

Guarnizioni per condotti dell'aria per motori per impieghi gravosi

Le guarnizioni per condotti dell'aria di Parker per motori per impieghi gravosi presentano un design monopezzo facile da installare, che offre tassi di perdita inferiori rispetto alle guarnizioni a labirinto tradizionali.

Specifiche tecniche

  • Temperatura d'esercizio massima: up to 700 °C
  • Rivestimento: Tricom-HT™
  • Industria: Heavy Duty, Marine, Automotive, Rail, Aerospace
  • Pressione nominale: up to 99000 psi
  • Tasso di perdita: 1.2 L/min and better
  • Diametro esterno: 0.25 to over 3 inch
  • Lunghezza complessiva: 0.25 to over 9 inch
  • Mezzi: Gas, Liquid
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le guarnizioni per condotti dell'aria di Parker per motori per impieghi gravosi presentano un design metallico monopezzo facile da installare, che offre tassi di perdita inferiori rispetto alle guarnizioni a labirinto tradizionali. 

 


Il design della guarnizione metallica continua in un unico pezzo è arricchito dall'uso di TriCom-HT™, il rivestimento antiusura per alte temperature di proprietà di Parker. TriCom-HT™ offre una resistenza all'usura superiore, proteggendo la guarnizione per i condotti dell'aria dagli effetti dannosi delle vibrazioni del motore e dei cicli termici, con una riduzione delle perdite dell'80% e una maggiore durata della tenuta.

 

Il design della guarnizione per condotti dell'aria di Parker si adatta perfettamente all'hardware di accoppiamento, riducendo notevolmente le perdite. Non sono necessarie scanalature lavorate a macchina nell'hardware di accoppiamento, abbassando così i costi di produzione.

 



Caratteristiche/vantaggi

      • Facili da installare.

      • Design monopezzo, in metallo

      • Rivestimento antiusura

      • Perdite inferiori rispetto alle guarnizioni a labirinto

      • Resistenza alle alte temperature

      • Alta resistenza alla corrosione

      • Resistente alle vibrazioni

      • Lunga durata




Applicazioni:

      • Gruppi di componenti multipli

      • Applicazioni per turbine a gas

      • Applicazioni di isolamento dalle vibrazioni

      • Collegamenti di scarico tra:

                  • EGR

                  • Refrigeratori EGR

                  • Tubi di scarico

                  • Turbocompressore

                  • Manifold di scarico


Per discutere dell'uso di guarnizioni per condotti dell'aria monopezzo personalizzate per la propria applicazione, è possibile contattarci facendo clic sul collegamento Contattaci e selezionando il metodo di contatto preferito.

Documenti correlati

×
Prodotti
Air Duct Seal

E08824
687486