La serie R, disponibile con alesaggio Ø32, Ø40, Ø50 e Ø63mm, è composta da cilindri ultraleggeri in alluminio forniti nella versione a doppio effetto e a singolo effetto con stelo passante. Gli attuatori serie R hanno un design resistente alla corrosione con di serie testata e camicia in alluminio anodizzato e asta pistone in acciaio inossidabile per soddisfare i più elevati requisiti in materia di qualità e prestazioni. La qualità di tenuta, a temperatura standard -10°C fino +70°C, e la qualità dei materiali offrono prestazioni, affidabilità e lunga durata. Gli alesaggi, disponibili con ammortizzamento pneumatico per velocità elevate e cicli ridotti, forniscono una soluzione economica per un'ampia scelta di applicazioni nell'industria di processo, packaging e handling.
Dati tecnici generali:
• Normativa internazionale: N/D
• Alesaggi : Ø32, Ø40, Ø50 e Ø63mm
• Lunghezza corsa : 1 fino 500 mm
• Versioni :
- doppio effetto
- doppio effetto con stelo passante (senza paracolpi)
• Ammortizzamento : tampone di ammortizzamento o regolazione pneumatica
• Rilevamento posizione : i cilindri sono dotati un magnete per il rilevamento della posizione. Una staffa opzionale consente di fissare l'attuatore lungo lo stelo del cilindro in modo da montare di sensori di tipo elettronico o reed, fornibili sia con cavi volanti che con connettore a piombo.
• Installation :
- diretta tramite testata filettata
- vasta gamma di supporti cilindro in acciaio inossidabile con finiture resistenti alla corrosione
• Posizione di montaggio : qualsiasi
Dati di esercizio e ambientali:
• Fluido di lavoro : per garantire una maggior durata del cilindro e tranquillità di funzionamento, è necessario usare aria compressa filtrata secondo ISO 8573-1:2010 classe di qualità 3.4.3. La normativa specifica una temperatura di condensazione di +3°C per il funzionamento in interno (selezionare una temperatura di condensazione inferiore con temperature più basse e impiegare un essiccatore in linea) ed è in linea con la qualità dell'aria proveniente dai compressori standard equipaggiati con filtro standard.
• Pressione di esercizio : 1.0 fino 10 bar
• Temperatura di esercizio : temperatura standard -10°C fino +70°C
• Prelubrificazione : normalmente non è necessario procedere con ulteriore lubrificazione. Se però la si introduce, occorre continuare a mantenerla.
• Resistenza alla corrosione : buona resistenza alla corrosione.
Specifiche materiali - Cilindro:
• Testata : alluminio
• Camicia profilata : alluminio anodizzato
• Stelo : acciaio inossidabile
• Dado stelo : acciaio zincato
• Guarnizione stelo : PUR (poliuretano)
• Pistone : AlCuMgSn (lega di alluminio)
• O rings : NBR