Pompe fisse a pistoni assiali - Serie F4 | Italia

Pompe fisse a pistoni assiali - Serie F4 | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Cilindrata

Cilindrata bocchello di uscita 1

Cilindrata bocchello di uscita 2

Pressione d'esercizio massima

Portata massima

Velocità d'esercizio

Attacco

Direzione di rotazione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Pompe fisse a pistoni assiali - Serie F4

Le pompe idrauliche Parker F4 per autocarri sono un'innovazione globale nell'idraulica mobile con pressioni di esercizio fino a 400 bar. L'accoppiamento integrato consente di innestare e disinnestare la pompa al volo.

Specifiche tecniche

  • Tipo di pompa: Piston, Fixed
  • Materiale corpo: Aluminum
  • Configurazione: Single
  • Cilindrata massima: 69/36 cm3/rev, 4.2/2.1 inch3/rev
  • Pressione d'esercizio massima: 400 bar, 5800 psi
  • Portata massima: 125/65 L/min, 33/17.2 gal/min
  • Per tipo di fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Mezzi: Hydraulic Fluids
  • Velocità d'esercizio massima: 2100 RPM
  • Temperatura minima fluido: -40 °C
  • Temperatura massima fluido: 115 °C, 239 °F
  • Peso: 29.5 kg, 65 lb
  • Tipo di albero: ISO, DIN
  • Opzione di montaggio: ISO
  • Attacco: ISO, BSPP
  • Ubicazione attacchi: Rear Ports
  • Direzione di rotazione: Clockwise, Counterclockwise
  • Percorso del circuito: Open
  • Tipo di sensore: Consult Parker
  • Livello di rumore massimo: Consult Parker
  • Opzione di scarico: Yes
  • Filtro incluso: No
  • Capacità di carico radiale: Consult Parker
  • Viscosità cinematica minima: 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosità cinematica massima: 1853 SUS, 400 cSt
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le nuove pompe idrauliche sganciabili della serie F4 rappresentano un’innovazione globale nell’idraulica mobile. Consentendo l’aggancio e lo sgancio dal motore in tempo reale, questa nuova soluzione offre alle imprese notevoli risparmi di carburante, riduce il consumo e l’usura della pompa e contiene al minimo il rischio di costosi fermi. Al tempo stesso riduce i livelli di rumore. L’operazione richiede unicamente la pressione di un pulsante sul quadro, senza alcun bisogno di spegnere il motore.

Risparmia carburante!

Per un autocarro di utilizzo medio con 100.000 chilometri all’anno, è possibile risparmiare tra 200 e 300 litri (tra 45 e 64 galloni) di combustibile diesel, beneficiando di una corrispondente riduzione nelle emissioni di gas serra e particolato, semplicemente grazie alla possibilità di sganciare completamente la pompa F4 quando inutilizzata. Questa caratteristica originale e brevettata da Parker è attualmente in fase di lancio.

Maggiore affidabilità!

Quando si installa una pompa sulla presa di potenza di un motore, ogni minima anomalia, come ad esempio un tubo flessibile lacerate, può implicare il ricorso all’assistenza stradale e il traino in officina, con conseguenti fermi e oneri economici.
Con la nuova pompa F4 è possibile di scollegare la pompa e rientrare in maniera autonoma.

Riduce il livello di rumore!

Rispetto a una pompa idraulica convenzionale, in assenza di carico la nuova pompa F4 genera un livello di rumore considerevolmente inferiore in modalità scollegata, consentendo di rispettare agevolmente le future normative di emissione sonora.

Mercati:

• Settore mobile
• Trasporti

Caratteristiche/vantaggi:

• Portata da 42/42 – 70/35 cc – supporto per varie applicazioni.
• Aggancio e sgancio – risparmi di carburante e riduzione nelle emissioni.
• Aumento della sicurezza e riduzione dei livelli di rumore
• Maggiore durata e costi ridotti.
• Funzionamento di emergenza sicuro
• Bypass già incluso in F4
• 3 portate da 1 pompa. 2 portate separate che si possono combinare.
• Alte velocità di autoadescamento – maggiore produttività.
• Alta efficienza complessiva – Maggiore affidabilità.
• Peso ridotto – basso momento flettente della presa di forza, facile da installare.
• Fasce elastiche laminate per perdite ridotte con conseguente maggiore tempo di attività.
• Possibile installazione sopra il livello del serbatoio per maggiore flessibilità di installazione.
• Pressioni d’esercizio fino a 400 bar.
• Estremità dell’albero e flangia di montaggio soddisfano lo standard ISO.
• Dimensioni di montaggio ridotte – adatto a una vasta gamma di utilizzi
• Tollera shock termici a bassa e alta temperatura – adatto agli ambienti più esigenti.

Applicazioni:

• Spargisale
• Spazzaneve
• Camion degli spurghi
• Caricatori a gancio
• Gru forestali
• Combinazioni ribaltabili/gru
• Autocarri per la raccolta dei rifiuti
• Veicoli multiuso

Scaricare il catalogo più recente in “Assistenza prodotti” per le informazione/gli aggiornamenti più recente o rivolgersi al concessionario Parker locale per avere assistenza.

*Fabbricato in Svezia

Documenti correlati

×
Vista da 1 a 4 di 4 elementi

E08824
687925