Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Hard FKM back-up ring used together with O-ring to prevent extrusion
Literature and Reference Materials |
---|
O-Ring Handbook--PTD5705 |
O-Ring Handbook, section Parbak® back-up rings--PTD5705 |
Compound Data Sheet FKM V0709 |
Storage and Cleaning of Elastomer Seals--PTD3032 |
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
Industry Oil & Gas |
O-Rings Knowledge Base |
Prodotti | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza elemento (mm) | Profondità sede (mm) | Temperatura operativa minima (°C) | Temperatura operativa massima (°C) | Materiale di tenuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180384V0709 | 381.71 | 384.75 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
180385V0709 | 406.6 | 409.64 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
180387V0709 | 457.4 | 460.44 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
180220V0709 | 35.48 | 37.52 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180222V0709 | 38.66 | 40.7 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180233V0709 | 73.18 | 75.22 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180239V0709 | 92.23 | 94.27 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180247V0709 | 117.63 | 119.67 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180250V0709 | 127.46 | 129.5 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180126V0709 | 35.38 | 37.66 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180129V0709 | 40.16 | 42.44 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180136V0709 | 51.26 | 53.54 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180141V0709 | 59.21 | 61.49 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180142V0709 | 60.78 | 63.06 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180007V0709 | 4.34 | 6.62 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180008V0709 | 5.13 | 7.41 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180010V0709 | 6.73 | 9.01 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180012V0709 | 9.91 | 12.19 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180014V0709 | 13.16 | 15.44 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180015V0709 | 14.73 | 17.01 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180017V0709 | 17.91 | 20.19 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180018V0709 | 19.51 | 21.79 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180023V0709 | 27.43 | 29.71 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180024V0709 | 29.03 | 31.31 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180111V0709 | 11.48 | 13.76 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180115V0709 | 17.83 | 20.11 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180121V0709 | 27.46 | 29.74 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180123V0709 | 30.63 | 32.91 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180444V0709 | 197.46 | 202.34 | 5.99 | 5.90 | -25 | 200 | V0709 |
180474V0709 | 635.1 | 639.98 | 5.99 | 5.90 | -25 | 200 | V0709 |