C2C025V3664 - Guarnizione per pistone Prädifa serie C2 | Italia

Guarnizione per pistone Prädifa serie C2 | #C2C025V3664

Click to View CAD Model

Guarnizione per pistone Prädifa serie C2 | #C2C025V3664

Guarnizione per pistone per cilindri idraulici e pneumatici, a semplice effetto, progetto in gomma con labbro a U.


Specifiche tecniche

  • Temperatura operativa minima (C): -20
  • Diametro esterno (mm): 125
  • Diametro interno (mm): 110
  • Larghezza sede: 11
  • Temperatura operativa massima (C): 200
  • Altezza elemento (mm): 10
  • Materiale di tenuta: V3664
  • Mezzi: Idraulico
  • Opzioni di materiali polimerici: FKM (Fluorocarbon)
  • Pressione d'esercizio massima: 160 bar
  • Temperatura d'esercizio minima: da -50 a -5 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: da 80 a 200 °C
  • Velocità massima di superficie: 0.5 m/sec
  • Unità di misura: Length: mm
  • Meccanismo di ammortizzazione: No
  • Tipo di applicazione termica: Alta temperatura (< 205 °C) °C
  • Pressione nominale: Bassa pressione (< 160 bar) bar
Safety Warning

Informazioni articolo

La guarnizione per pistoni profilo C2 soddisfa i requisiti dei produttori di apparecchiature idrauliche e pneumatiche per guarnizioni con la più piccola sede possibile. Sebbene le sezioni e le altezze siano estremamente ridotte, le prestazioni di tenuta sono eccellenti. I valori d’attrito sono estremamente bassi grazie alla minima zona di contatto tra guarnizione e superficie di tenuta. Grazie al design speciale non sono necessari anelli antiestrusione. Per il montaggio in impianti pneumatici non lubrificati (aria secca) si consiglia il nostro profilo E4, adattabile alle stesse sedi.

• Buona resistenza all'usura.
• Installazione semplificata.
• Adatta per l'installazione completamente automatica.
• È possibile il montaggio su pistoni monoblocco.
• Resistenza alle alte temperature nel caso di scelta di mescola idonea.
• Eccellente resistenza ai fluidi nel caso di scelta di mescola idonea.
• Sono disponibili mescole adeguate per i requisiti speciali nel settore dei processi chimici.
• Sono disponibili mescole adeguate per i requisiti speciali del settore alimentare.
• Installazione in alloggiamenti chiusi e con rientranza.

1
Particolarmente consigliato per pistoni in cilindri idraulici e pneumatici.

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687424