La pompa a ingranaggi a cilindrata fissa della serie PGP640 di Parker offre alta efficienza, alte prestazioni e alta densità di potenza grazie alla sua struttura in ghisa ad incastro in due pezzi, che la rende la scelta ideale per i mercati dell'agricoltura, dell'edilizia, della silvicoltura, della movimentazione dei materiali, dell'estrazione mineraria e delle attrezzature per tappeti erbosi, dove la durata e l'efficienza sono importanti.
Mercati:
• Macchine agricole
• Attrezzature per l'edilizia
• Attrezzature forestali
• Attrezzature per la movimentazione dei materiali
• Attrezzature per tappeti erbosi
•Estrazione dati
• Olio & Gas
Caratteristiche e vantaggi:
• Costruzione del corpo in due pezzi ad incastro per un'elevata efficienza e alta pressione
• Sezioni di pompaggio in ghisa per una maggiore durata
• Boccole a perno per una lunga durata
• Piastre di spinta bilanciate a pressione per un'elevata efficienza
Applicazioni:
• Pompa di azionamento del ventilatore
• Pompa falciante
• Pompa dello sterzo e del freno
• Pompa per verricello
Specifiche tecniche:
• Taglie da 40 a 80cc
• Pressioni di esercizio fino a 310 bar
• Velocità fino a 3.000 giri/min
• Rotazione CW e CCW
Per informazioni tecniche dettagliate su PGP640, scaricare il catalogo e i manuali di installazione più recenti nella sezione Assistenza prodotti e/o contattare il rivenditore Parker locale per assistenza.
* Prodotto in Repubblica Ceca