Sigillante in polietilene nichel-alluminio elettricamente conduttivo CHO-BOND 1018 | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Peso

Imballaggio

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Sigillante in polietilene nichel-alluminio elettricamente conduttivo CHO-BOND 1018

Sigillante in polietilene nichel-alluminio elettricamente conduttivo CHO-BOND 1018

CHO-BOND 1018 di Parker Chomerics è un polietilene conduttivo bicomponente caricato con nichel-alluminio progettato per l'utilizzo come raccordo, riempitivo e sigillante per linee di giunzione su involucri elettrici per schermatura elettromagnetica.

Specifiche tecniche

  • Opzioni di materiali polimerici: Polythioether
  • Materiale di riempimento: Nickel-plated Aluminum
  • Colore: Gray : A, Black : B
  • Primer incluso: Not Required
  • Resistività di volume: 0.200 Ω-cm
  • Resistenza al taglio da sovrapposizione: 689 kPa
  • Durometro: 73 Shore A
  • Temperatura d'esercizio: - 45 to 125 °C (cont), -49 to 257 °F (cont)
  • Durata operativa: 2 Hours
  • Durata a magazzino: 6 Months (frozen -40°C (-40°F) unopened)
  • Spessore: 0.010 inch, 0.25 mm, 0.250 inch (max), 6.35 mm (max)
  • Contenuto di composti organici volatili: 128 g/L
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

CHO-BOND 1018 di Parker Chomerics è un polietilene conduttivo bicomponente caricato con alluminio placcato in nichel progettato per l'utilizzo come raccordo, riempitivo e sigillante per linee di giunzione su involucri elettrici per schermatura elettromagnetica. Il riempitivo in alluminio nichelato offre un'eccellente resistenza alla corrosione contro i substrati in alluminio con rivestimento MIL-DTL-5541 di tipo I e tipo II, riducendo i costi di manutenzione e aumentando la disponibilità dell'aeromobile con tempi di fermo minimi.

Per questo motivo, CHO-BOND 1018 è galvanicamente compatibile con le guarnizioni in silicone caricato con nichel-alluminio CHO-SEAL® 6502 di Parker Chomerics e con le guarnizioni in fluorosilicone con riempimento in nichel-alluminio CHO-SEAL 6503.

Il sistema in polimeri di polietilene formulato su misura di CHO-BOND 1018 offre un'eccellente resistenza a fluidi e carburanti per jet, soluzioni antighiaccio, carburanti idraulici e altro. Inoltre è senza silicone, quindi elimina qualsiasi problema di contaminazione da silicone e al contempo è facilmente verniciabile, eliminando la necessità e il costo di un'applicazione di primer aggiuntiva.

Adesione per rivestimenti qualificata con primer epossidici MIL-PRF-23377 Tipo II Classe N e MIL-DTL-53022 Tipo II.

Caratteristiche del prodotto
• Buona schermatura elettromagnetica
• Eccellente resistenza alla corrosione galvanica su substrati in alluminio
• Senza silicone, facilmente verniciabile
• Confezionato in un kit predosato
• Pesatura non necessaria, miscela ed erogazione nella stessa confezione, scarti di processo ridotti
• Leggero
• Maggiore copertura per grammo di materiale, peso minimo aggiunto al gruppo o al veicolo
• Per superfici sopraelevate o verticali

Applicazioni tipiche
• Balistica e armi guidate
• Veicoli terrestri/da trasporto
• Rifugi e container militari
• Aerei, droni, elicotteri
• Sistemi radar di difesa
• Applicazioni in cui è necessaria la resistenza alla corrosione combinata con l'esposizione a carburanti e fluidi

Documenti correlati

×
Prodotti Peso Imballaggio
50-01-1018-0000 280 6 fluid ounce SEMCO cartridge with dasher rod
50-02-1018-0000 120 2.5 fluid ounce SEMCO cartridge with dasher rod

E08824
179336