Proposta di valore per il cliente:
CHO-BOND 1075 è un silicone conduttivo monocomponente caricato con alluminio placcato in argento progettato per l'utilizzo come raccordo concavo, gap-filler e sigillante per linee di giunzione su alloggiamenti elettrici per schermatura EMI o messa a terra elettrica. La linea di legame minima consigliata per CHOBOND 1075 è di 0,25 mm. CHO-BOND 1075 può anche essere utilizzato per la riparazione, l'incollaggio e il fissaggio di guarnizioni EMI in applicazioni in cui è necessaria una resistenza moderata (100 psi). La carica in alluminio placcato in argento di CHO-BOND 1075 garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione galvanica in caso di applicazione a substrati in alluminio. Il basso contenuto di composti organici volatili (COV) e la contrazione minima durante la polimerizzazione fanno sì che CHO-BOND 1075 rappresenti una buona scelta per una vasta gamma di applicazioni commerciali e militari. Il sistema di polimeri siliconici con polimerizzazione per effetto dell'umidità di CHO-BOND 1075 consente una semplice polimerizzazione in 24 ore e offre una guarnizione robusta, conduttiva e ambientale su una vasta gamma di temperature. Per i migliori risultati di adesione, CHO-BOND 1075 deve essere utilizzato insieme al primer CHOSHIELD 1086. Tra le applicazioni tipiche vi sono componenti elettronici portatili, sistemi radar e di comunicazione, sfiati EMI, veicoli terrestri militari e rifugi.
• Monocomponente
• Facile da utilizzare, non sono necessarie pesatura o miscelazione.
• Carica in alluminio placcato in argento
• Eccellente conduttività (0,010 ohm-cm), straordinaria resistenza alla corrosione galvanica su substrati in alluminio.
• Privo di COV
• Contrazione minima.
• Silicone con polimerizzazione per effetto dell'umidità
• 15 minuti di lavorazione, rapida formazione della superficie, 24 h di manipolazione, non richiede pressioni durante la polimerizzazione, vasta gamma di temperature di utilizzo. Completa polimerizzazione in 1 settimana.
• Leggero
• Maggiore copertura per grammo di materiale, peso minimo aggiunto al gruppo o al veicolo.
• Meccanismo di polimerizzazione non corrosivo
• Durante la polimerizzazione, non viene generato alcun sottoprodotto corrosivo che danneggi il substrato.
• Pasta semiasciutta
• Può essere utilizzato su soffitti e superfici verticali.