Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Il materiale elastomerico militare e commerciale Parker Chomerics è disponibile sotto forma di fogli. Siamo in grado di soddisfare la maggior parte dei requisiti di progettazione grazie all'ampia gamma di dimensioni e spessori standard disponibili.
| Selector Guides |
|---|
| Parker Chomerics Elastomers Selector Guide |
| Prodotti | Specifiche soddisfatte | Requisiti elettrici | Per tipo di fluido | Ambiente d'esercizio | Tipo di materiale | Tipo di adesivo | Lunghezza (pollici) | Larghezza (pollici) | Spessore materiale (pollici) | Materiale di riempimento | Elastomero | Livello di schermatura dal rumore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-40-2020-1350 | MIL-DTL-83528 Type M | High Power for Waveguides | Cleaning Solvents | Portable - Protected | CHO-SEAL 1350 | No Adhesive | 20 | 20 | 0.093 | Silver-Glass | Silicone | 120+ dB |
| 40-61-1020-1212 | MIL-DTL-83528 Type K | High Power for Waveguides | Cleaning Solvents | Portable - Exposed | CHO-SEAL 1212 | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) | 10 | 20 | 0.045 | Silver-Copper | Silicone | 120+ dB |
| 40-40-2020-1212 | MIL-DTL-83528 Type K | High Power for Waveguides | Cleaning Solvents | Portable - Exposed | CHO-SEAL 1212 | No Adhesive | 20 | 20 | 0.093 | Silver-Copper | Silicone | 120+ dB |
| 40-51-2020-6460 | Electromagnetic Pulse (EMP) | CBRN Solutions | Portable - Exposed | CHO-SEAL 6460 | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) | 20 | 20 | 0.125 | Nickel-Aluminium and Nickel-Copper | EPDM | 100 to 109 dB | |
| 40-60-2020-1310 | High Power for Waveguides | Cleaning Solvents | Portable - Protected | CHO-SEAL 1310 | No Adhesive | 20 | 20 | 0.045 | Silver-Glass | Silicone | 80 to 89 dB | |
| 40-21-1015-1212 | MIL-DTL-83528 Type K | High Power for Waveguides | Cleaning Solvents | Portable - Exposed | CHO-SEAL 1212 | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) | 10 | 15 | 0.032 | Silver-Copper | Silicone | 120+ dB |