Valvole deviatrici di flusso criogeniche | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Tipo di valvola

Materiale corpo

Diametro nominale (DN)

Connessione attacco di uscita 1

Connessione attacco di uscita 2

Connessione attacco di uscita 3

Connessione di ingresso

Direzione del flusso

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Valvole deviatrici di flusso criogeniche Valvole deviatrici di flusso criogeniche Valvole deviatrici di flusso criogeniche

Valvole deviatrici di flusso criogeniche

I deviatori di flusso Bestobell consentono una sostituzione rapida ed efficace delle valvole di sfiato. Essi assicurano che la capacità di flusso della valvola non venga ridotta al di sotto di quella disponibile da una porta completamente aperta.

Specifiche tecniche

  • Dimensioni bocchello di uscita 1: 1/4"NPT, 1/4"NPT Tappato, 1/4"TR, 3/8"TR, 1/2"BSP-PL, 1/2"PL Tappato, 3/8"TR, 3/4"NPT, 3/4"TR, 3/4"TR Tappato, 1"TR Tappato, 1 1/2"NPT
  • Dimensioni bocchello di uscita 2: 1/4"NPT, 1/4"NPT Tappato, 3/8"PL Tappato, 1/2"BSP-TR, 1/2"NPT, 1/2"NPT Tappato, 1/2"PL, 3/4"NPT, 3/4"NPT Tappato, 3/4"PL, 1"NPT, 1"PL, 1"TR, 1 1/4"PL, 1 1/4"TR, 1 1/2"PL, 1 1/2"TR, 2"TR
  • Dimensioni bocchello di uscita 3: 1/2"NPT, 1/2"PL, 3/4"NPT, 3/4"PL, 3/4"TR, 1"NPT, 1"PL, 1"TR, 1 1/4"PL, 1 1/4"TR, 1 1/2"PL, 1 1/2"TR, 2"TR
  • Dimensioni connessione di ingresso: 1"BSP-PL, 1"NB, 1"NPT, 1"PL, 1"TR, 1 1/2"NB, 1 1/2"NPT, 1 1/2"TR, 2"NB, 2"TR, M40/2
  • Direzione del flusso: Inferiore, anteriore
  • Diametro: Nominal: 20 to 50 mm
  • Tipo di valvola: Valvola a sfera, valvola a globo
  • Materiale corpo: Bronzo
  • Materiale stelo: Ottone
  • Pressione d'esercizio massima: 725 psi, 50 bar
  • Temperatura d'esercizio minima: -196 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: +65 °C
  • Peso: 5.6-12 kg
  • Portata: 6.5-31 gal/min
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Parker Bestobell offre deviatori di flusso in due formati: a sfera o a globo.
Questi deviatori di flusso consentono una sostituzione rapida e sicura delle valvole di sfiato. Essi assicurano che la capacità di flusso della valvola non venga ridotta al di sotto di quella disponibile da una porta completamente aperta, anche durante il movimento della leva operativa da una posizione all’altra. L’integrità del serbatoio non è compromessa, anche se l’operatore lascia inavvertitamente la leva operativa in posizione intermedia.
Se da una parte la valvola si trova normalmente al centro di un sistema di tubature piuttosto complesso, sono disponibili diverse variazioni rispetto al design di base al fine di soddisfare i requisiti specifici dei clienti.
Questi deviatori di flusso sono progettati per l’utilizzo con i gas di Gruppo 1 e sono prodotti in conformità agli standard ASTM B31.1, BS EN 1626 e BS ISO 21011. Essi dovranno essere utilizzati congiuntamente alla valvola di sfiato termica di Parker.


Mercati:
• Gas industriale

Caratteristiche/vantaggi:
• Funzionamento a 90° da un lato all’altro
• Adattati al circuito di sicurezza di un recipiente, un serbatoio o un rimorchio di stoccaggio
• Forniscono a un serbatoio di stoccaggio pressurizzato la protezione di due valvole di sfiato.
• Utilizzo semplice e rapido
• Installazione intuitiva
• Estremamente affidabile

Applicazioni:
• Trasporto
• Stoccaggio
• Difesa
• Industria di processo

Documenti correlati

×
Prodotti Tipo di valvola Materiale corpo Diametro nominale (DN) Connessione attacco di uscita 1 Connessione attacco di uscita 2 Connessione attacco di uscita 3 Connessione di ingresso Direzione del flusso
CJB40SS5ABT1T Ball Valve Bronze 20 N/A 3/4" PL 3/4" PL 1" NB Bottom
CJB40TA5AAT1T Ball Valve Bronze 20 N/A 1/2" PL 1/2" PL 1" NB Bottom
CJB40TE5BZT1T Ball Valve Bronze 20 3/4" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT Bottom
CJF40SS5APT1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 1" NPT Front
CJF40SS5B2T1T Ball Valve Bronze 20 N/A 1" PL 1" PL 1" NB Front
CJF40555H4E1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT Plugged 1/2" NPT 1/2" NPT 1" NB Front
CJF40555H6E1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT Plugged 1" TR 1" TR 1" NB Front
CJF40TA5AKE1TVA Ball Valve Bronze 20 1/2" PL Plugged 3/8" PL Plugged 3/4" PL 1" PL Front
CJF40TC5B8E1TVA Ball Valve Bronze 20 3/4" TR Plugged 1/4" NPT 3/4" TR 1" TR Front
CJF80TC7EDE1T Ball Valve Bronze 50 N/A 1 1/2" TR 1 1/2" TR 2" TR Front
CND50MRL1FA12 Globe Valve Bronze 25 1/2" BSP-PL 1/2" BSP-TR N/A 1" BSP-PL N/A
CND50MRL1FA19 Globe Valve Bronze 25 1/2" NPT 3/4" NPT N/A 1" NPT N/A
CND50MRL1FA23 Globe Valve Bronze 25 1/2" NPT 1/2" NPT N/A 1" NPT N/A
CJF40TE5APT1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT 3/4" NPT Plugged 3/4" NPT 1" NPT Front
CJF40TE5BEE1TVA Ball Valve Bronze 20 N/A 3/4" NPT Plugged 3/4" NPT 1" NPT Front
CJF40TE5BFE1TVA Ball Valve Bronze 20 N/A 1/2" NPT Plugged 1/2" NPT 1" NPT Front
CJF40TH5B8E1TVA Ball Valve Bronze 20 N/A 1/2" PL 1/2" PL M40/2 Front
CJF50TE5APE1T Ball Valve Bronze 25 1/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 1" NPT Bottom
CJF60SS7BEE1T Ball Valve Bronze 32 N/A 1 1/4" TR 1 1/4" TR 1 1/2" NB Front
CJF60SS7CHE1T Ball Valve Bronze 32 1/4" NPT 3/4" NPT 1" NPT 1 1/2" NB Front
CJF60SS7CJEITQ5 Ball Valve Bronze 32 N/A 1" TR 1" TR 1 1/2" NB Front
CJF60SS7CLE1T Ball Valve Bronze 32 1/4" NPT 1" NPT 1" NPT 1 1/2" NB Front
CJF600SS7CLE1T Ball Valve Bronze 32 1/4" NPT 1" NPT 1" NPT 1 1/2" NPT Front
CJF60TC6BE1T Ball Valve Bronze 32 N/A 1 1/4" TR 1 1/4" TR 1 1/2" TR Front
CJB60TE6C9E1T Ball Valve Bronze 32 1 1/2" NPT N/A N/A 1 1/2" NPT Bottom
CJB80TA6E4T1T Ball Valve Bronze 50 3/8" TR 1 1/4" PL 1 1/4" PL 1 1/2" NB Bottom
CJB08TA6EDT1T Ball Valve Bronze 50 3/8" TR 1 1/2"PL 1 1/2" PL 1 1/2" NB Bottom
CJB80TC7FGE1T Ball Valve Bronze 50 N/A 1" TR 1" TR 2" TR Bottom
CJF80SS6F4TITQC Ball Valve Bronze 50 1/4" TR 1" TR 1 1/4" TR 1 1/2" NB Front
CJF80TC7EPEITVA Ball Valve Bronze 50 3/4" TR Plugged 1/4" NPT Plugged 1 1/4" TR 2" TR Front
CJF80SS7F2T1T Ball Valve Bronze 50 N/A 2" TR 2" TR 2" NB Front
CJF807FDEITVA Ball Valve Bronze 50 1" TR Plugged 1/4" NPT Plugged 3/4" NPT 2" TR Front
CJF80TC7F6E1T Ball Valve Bronze 50 3/4" TR 1/4" NPT 3/4" TR 2" TR Front

E08824
687475