Le valvole di comando ad azionamento diretto D1FP e D3FP offrono dinamiche estremamente elevate combinate a una portata massima. Si tratta della scelta ideale dove è richiesta la massima precisione nel posizionamento dell'asse idraulico e il controllo della pressione e della velocità.
Azionate dall'attuatore VCD® brevettato, le valvole D1FP / D3FP raggiungono la risposta in frequenza delle vere servovalvole. Allo spegnimento la spola si sposta in una posizione definita. Tutti i segnali di ingresso sono disponibili.
Versione con interfaccia EtherCAT
Le valvole D1FP / D3FP con interfaccia EtherCAT soddisfano le esigenze della moderna comunicazione tra valvola e controllo principale. Grazie alle elevate velocità di trasmissione dati e ai tempi di ciclo ridotti, le valvole a elevata dinamica DFplus possono essere utilizzate anche nell'ambito del sistema fieldbus.
Versione con circuito di controllo di supervisione liberamente configurabile
Le valvole DFplus versione D1FP*D e D3FP*D con circuito di controllo liberamente configurabile consentono di raggiungere un elevato controllo dinamico senza ricorrere a un controller aggiuntivo. Tramite i componenti elettronici e il sensore analogico integrati, le valvole possono gestire il controllo di precisione della pressione o della posizione.
Mercati:
• Industriale
• Macchine utensili
• Stampaggio
• Settore navale (non militare)
Caratteristiche/vantaggi:
• Dinamiche da vera servovalvola (-3 dB / 350 Hz a ± 5 % segnale di ingresso) - ideale per le applicazioni più esigenti, permette l'ottimizzazione dei tempi ciclo
• Ripetibilità molto buona - precisione superiore a livello di processo e di prodotto
• Design robusto - guasti ridotti al minimo
• Elettronica digitale - facilmente adattabili all'applicazione per la massima flessibilità d'uso
• Tempi di consegna ridotti - non è necessario lo stoccaggio
• Posizionamento della spola definito allo spegnimento - posizionamento opzionale P-A/B-T o P-B/A-T oppure centrale (per spole con ricoprimento)
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• Interfaccia EtherCAT su richiesta - elevata velocità di trasmissione dati, tempi di ciclo ridotti
• Opzione con circuito di controllo supervisione liberamente configurabile (D1FP*D, D3FP*D)
Applicazioni:
• Presse generiche
• Macchine utensili
• Stampaggio a soffiatura
• Controllo della valvola di scarico/iniezione per carburante diesel nautico
Informazioni aggiuntive sulla versione EtherCAT
La valvola è azionata e controllata mediante l'interfaccia EtherCAT. Valore effettivo (posizione dello stelo della valvola), temperatura, ore di funzionamento e vari messaggi di errore sono disponibili come segnali di diagnostica. I parametri della valvola sono impostati in fabbrica e possono essere adattati con il software Parker ProPxD tramite l'interfaccia di parametrizzazione.
Oltre alla comunicazione fieldbus le valvole offrono tutta la gamma di funzioni della versione standard, compresi segnale di comando analogico e corsa di diagnostica. Questo permette di azionarle indipendentemente dal controllo fieldbus, in particolare durante la messa in servizio e la manutenzione.