Le protezioni per schermo personalizzate Duralan II sono progettate per proteggere i display LCD touchscreen da graffi e danni. Sono progettate per l'utilizzo in una vasta gamma di touchscreen, da quelli resistivi a quelli capacitivi proiettati, con diagonale fino a 80". Queste sottili pellicole di protezione sono particolarmente indicate per i dispositivi tascabili portatili, continuamente manipolati e soggetti a usura, fra cui i dispositivi di gestione delle scorte, le apparecchiature per la raccolta dati sul campo e
i terminali POS. I danni al touchscreen dei dispositivi di acquisizione di firma sono limitati grazie all'utilizzo del materiale di protezione, che estende la durata dei signature pad.
Le protezioni per schermo Parker Chomerics sono tagliate su misura e sono dotate di una pellicola protettiva sul lato adesivo. Totalmente rimovibile dopo l'uso, la protezione per schermo non lascia residui sulla superficie del touchscreen. Le protezioni per schermo possono essere con superficie trasparente, antiabbaglio, antiriflesso e antiriflesso/antiabbaglio. Tutte sono dotate di un rivestimento rinforzato che ne prolunga la durata.
Per i display fino a 10,4", vi sono due opzioni per l'adesivo: adesivo rimovibile autobagnante per l'intera superficie (simile a quello delle protezioni per display dei cellulari) e adesivo rimovibile perimetrale. Il vantaggio dell'adesivo autobagnante per l'intera superficie è che ottimizza la trasmissione della luce e offre una protezione omogenea.
Il vantaggio dell'adesivo rimovibile perimetrale è che per l'applicazione della protezione, semplice e senza bolle, è sufficiente rimuovere la pellicola protettiva e procedere all'applicazione. L'adesivo perimetrale è ideale per i touchscreen resistivi e per i display di dimensioni maggiori di 10,4" che richiedono una sostituzione semplice sul campo della protezione per schermo. Le dimensioni e la posizione dell'adesivo perimetrale possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze
di applicazione del cliente.
Caratteristiche del prodotto:
• Dimensioni personalizzate per i dispositivi utilizzati nelle applicazioni industriali,
militari o medicali
• Superficie: trasparente, antiabbaglio, antiriflesso e
antiriflesso/antiabbaglio
• Design senza bolle
• Semplici da pulire
• Adesivo: Adesivo rimovibile autobagnante
per l'intera superficie e adesivo rimovibile
perimetrale
• Compatibili con i touchscreen capacitivi
proiettati
• Adesivo perimetrale compatibile con i touchscreen
resistivi
• Immagini nitide per la massima risoluzione dello schermo
• Materiale: pellicola in plastica sottile
Applicazioni tipiche:
• Display per le informazioni al pubblico
• Chioschi informativi, display turistici, display
delle fiere e altri display elettronici
• Sistemi di ristoranti e terminali POS
• Registratori di cassa, sistemi per registrazione degli ordini, sistemi
di prenotazione e prenotazione posti
• Negozi self-service
• Bancomat® e terminali
per i biglietti aerei elettronici sono esempi di sistemi self-service
che beneficiano dell'interazione
mediante touchscreen
• Sistemi di controllo e automazione