La serie di elettrocilindri ET32 combina un design senza rivali con una vasta gamma di opzioni per l'integrazione del cilindro in qualsiasi applicazione. Prodotta secondo gli standard ISO, la serie di elettrocilindri ET- è intercambiabile in applicazioni dove già si impiegano cilindri idraulici e pneumatici aggiungendo possibilità infinite di programmazione e controllo.
Nota - Parker sconsiglia l'utilizzo degli elettrocilindri ET- per nuove applicazioni. Le informazioni qui fornite servono a supporto di prodotti già installati. Per nuove applicazioni e per quelle già servite dalla serie ET- è possibile impiegare il nuovo cilindro 'ETH-Series High-Force Electrothrust Cylinders'. L'ETH offre il vantaggio di avere un rapporto costo/prestazioni vantaggioso, una durata maggiore ed una più alta densità di potenza. Contattare il nostro team applicazioni per assistenza durante la migrazione verso la nuova serie ETH. Per maggiori dettagli visitare la nostra webpage: http://www.parker.com/eme/eth
Elettrocilindro ET32 - Caratteristiche:
• Taglia cilindro : 32 (flangia secondo ISO 15552-12)
• Forza di spinta : fino a 600 N
• Corsa : fino a 750 mm
• Velocità : fino a 0.8 m/s
• Accelerazione : fino a 6 m/s²
• Ripetibilità tipica : ± 0.07 mm
• Efficienza meccanica elevata (fino al 90%)
• Montaggio in linea o in parallelo
• Carrello di supporto con cuscinetti a rulli con sistema antirotazione di precisione
• Cuscinetti a contatto angolare
• Corpo cilindro in alluminio anodizzato
• Disponibile in versione IP65 per applicazioni dove vengono effettuati lavaggi
• Diverse opzioni per fine asta , incluso modulo per supporto carico laterale aggiuntivo