La serie di elettrocilindri ETH080 si compone di attuatori lineari a stelo che offrono tutti i vantaggi delle soluzioni elettromeccaniche. E possibile montare gli elettrocilindri in applicazioni dove già si impiegano cilindri idraulici e pneumatici aggiungendo programmabilità e la possibilità di controllo in anello chiuso così come maggior resistenza e durata. Considerando i costi dellaria, si capisce come in molti casi un sistema elettromeccanico come quello dellelettrocilindro ETH rappresenti una soluzione più economica capace di incrementare laffidabilità ed il controllo del processo produttivo. Lelettrocilindro ETH080 ha dimensioni e fissaggi conformi alla norma ISO 15552-12, offre forze di spinta fino a 25100N e lunghezza corsa tra 100 e 1600 mm configurabili anche in passi da 1 mm. La serie ETH si caratterizza per leccezionale densità di forza (paragonata alla taglia del cilindro). La vite a ricircolo di sfere è lelemento fondamentale del cilindro ETH - lETH080 offre basso attrito, efficienza fino al 90%, operatività regolare allinterno dellintera gamma di velocità e durata di funzionamento elevata. Grazie alla disponibilità della vite a ricircolo di sfere, è possibile garantire tempi di consegna brevi e prezzi interessanti. Gli ETH dispongono di serie del meccanismo antirotazione dellasta che consente di integrare semplicemente i cilindri nel sistema del cliente. Il foro centrale per la lubrificazione, collocato nel corpo del cilindro, permette di ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina.
Il cilindro ETH080 è disponibile per il montaggio del motore in serie o in parallelo e grazie ad una varietà di opzioni di montaggio, da scegliere in base alle esigenze del cliente, è possibile abbinare al cilindro molteplici motori e riduttori. Lelevato numero di configurazioni per il fine asta e le opzioni di montaggio, offrono flessibilità di integrazione dellelettrocilindro nellapplicazione. Sensori e cavi possono essere inseriti direttamente nel profilo dellETH e protetti da una copertura per ottenere un design più pulito e sicuro da maneggiare. LETH080 è disponibile di serie in IP54 con viti galvanizzate. E disponibile anche nella versione con viti in acciaio inossidabile o con classe di protezione IP65. In questo ultimo caso, il cilindro dispone di una protezione addizionale contro gli agenti chimici per le applicazioni più esigenti. La serie ETH dispone della certificazione ATEX per gruppo apparecchiature II, categoria 2 in atmosfere con gas esplosivi. Labbinamento degli ETH ai servomotori EX di Parker Hannifin, offre una soluzione completa per questo tipo di applicazioni. Per semplificare la selezione ed il montaggio del cilindro, Parker offre un pacchetto completo che comprende servoazionamento, controllore, motore e riduttore. Tutti questi componenti vengono selezionati e programmati in modo semplice con lausilio del tool software per lazionamento Compax3. Le applicazioni tipiche per il cilindro elettrico ETH080 includono quelle dell industria alimentare e del packaging, lautomazione industriale e altre applicazioni dove è possibile sostituire un cilindro pneumatico esistente con una soluzione elettromeccanica o dove è possibile utilizzare un cilindro energy saving per posizionamenti che richiedono posizionamenti e controllo di forza precisi.
Elettrocilindro ETH080 - Caratteristiche prestazioni :
• Taglia cilindro : 80 (flangia secondo ISO 15552-12)
• Forza di spinta : fino a 25100 N
• Corsa : fino a 1600 mm
• Velocità : fino a 1.7 m/s
• Accelerazione : fino a 15 m/s²
• Passo vite : 5, 10 and 32 mm (offrono opzioni per forza elevata o velocità elevata)
• Ripetibilità tipica : ± 0.03 mm (motore in linea) / ± 0.05 mm (motore in parallelo)
• IP54 (standard) / IP65 (opzionale)
• Certificazione ATEX opzionale per apparecchiature gruppo II, categoria 2 in atmosfere con gas esplosivi
• Efficienza meccanica elevata - fino 90%
• Azionamento a cinghia (per montaggio motore in parallelo)
• Diverse opzioni per fine asta - incluso modulo guida asta lineare (per supporto carico laterale aggiuntivo)
• Accessori con sensori di forza integrati per assegnare e controllare in modo preciso le forze
Elettrocilindri ETH - Vantaggi :
• Densità di potenza senza rivali - forze elevate in taglie compatte
• Durata di servizio elevata
• Costi di manutenzione ridotti grazie al foro di lubrificazione nella flangia del cilindro
• Livello di rumorosità ridotto
• Conformità con la norma sulle flange pneumatiche ISO (DIN ISO 15552:2005-12)
• Dispositivo antirotazione integrato
• Ottimizzato per una movimentazione sicura ed una pulizia più agevole
• Sensori e cavi sensori nascosti nel profilo
• Un unico fornitore per il pacchetto che include: azionamento, motore e riduttore per lelettrocilindro