ETH100 Elettrocilindro azionato a vite High-Force /Attuatore lineare con asta pistone | Italia

ETH100 Elettrocilindro azionato a vite High-Force /Attuatore lineare con asta pistone | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

ETH100 Elettrocilindro azionato a vite High-Force /Attuatore lineare con asta pistone

Con forze di spinta fino 56000N, corse fino 2.0m e flangia ISO100, l'elettrocilindro ETH100 colma la lacuna tra attuatori pneumatici/idraulici, offrendo una valida alternativa capace di aumentare il controllo e l'affidabilitày

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: ETH
  • Dimensioni estremità stelo: ISO100
  • Larghezza profilo: 120 mm
  • Tipo di asse di azionamento: Vite
  • Lunghezza corsa massima: 2000 mm, 78.7 inch
  • Velocità d'esercizio massima: 0.8 m/sec, 31.49 inch/sec
  • Accelerazione massima: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Spinta massima: 56000 N, 12589 lb
  • Ripetibilità: 0.03 (motore in linea) / 0.05 (motore in parallelo) mm, 0.05 mm (motor parallel), 0.001 (motore in linea) / 0.002 (motore in parallelo) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • Grado di protezione di ingresso: IP54 | IP65 (Opzionale), IP65 (optional)
  • Resistenza alla corrosione inclusa: Si (parti esterne acciaio inossidabile / alluminio)
  • Specifiche soddisfatte: RoHS | ATEX 2 IIG c IIB T4 (Opzionale), ATEX 2 IIG c IIB T4 (optional)
  • Temperatura d'esercizio: -10° to +70 °C, +14° ... +158° °F
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La serie di elettrocilindri ETH100 si compone di attuatori lineari a stelo che offrono tutti i vantaggi delle soluzioni elettromeccaniche. E possibile montare gli elettrocilindri in applicazioni dove già si impiegano cilindri idraulici e pneumatici aggiungendo programmabilità e la possibilità di controllo in anello chiuso così come maggior resistenza e durata. Considerando i costi dellaria, si capisce come in molti casi un sistema elettromeccanico come quello dellelettrocilindro ETH rappresenti una soluzione più economica capace di incrementare laffidabilità ed il controllo del processo produttivo. Lelettrocilindro ETH100 ha dimensioni e fissaggi conformi alla norma ISO 15552-12, offre forze di spinta fino a 56kN e lunghezza corsa tra 100 e 2000 mm configurabili anche in passi da 1 mm. La serie ETH si caratterizza per leccezionale densità di forza (paragonata alla taglia del cilindro). La vite a ricircolo di sfere è lelemento fondamentale del cilindro ETH - lETH100 offre basso attrito, efficienza fino al 90%, operatività regolare allinterno dellintera gamma di velocità e durata di funzionamento elevata. Grazie alla disponibilità della vite a ricircolo di sfere, è possibile garantire tempi di consegna brevi e prezzi interessanti. Gli ETH dispongono di serie del meccanismo antirotazione dellasta che consente di integrare semplicemente i cilindri nel sistema del cliente. Il foro centrale per la lubrificazione, collocato nel corpo del cilindro, permette di ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina.

Il cilindro ETH100 è disponibile per il montaggio del motore in serie o in parallelo e grazie ad una varietà di opzioni di montaggio, da scegliere in base alle esigenze del cliente, è possibile abbinare al cilindro molteplici motori e riduttori. Lelevato numero di configurazioni per il fine asta e le opzioni di montaggio, offrono flessibilità di integrazione dellelettrocilindro nellapplicazione. Sensori e cavi possono essere inseriti direttamente nel profilo dellETH e protetti da una copertura per ottenere un design più pulito e sicuro da maneggiare. LETH100 è disponibile di serie in IP54 con viti galvanizzate. E disponibile anche nella versione con viti in acciaio inossidabile o con classe di protezione IP65. In questo ultimo caso, il cilindro dispone di una protezione addizionale contro gli agenti chimici per le applicazioni più esigenti. La serie ETH dispone della certificazione ATEX per gruppo apparecchiature II, categoria 2 in atmosfere con gas esplosivi. Labbinamento degli ETH ai servomotori EX di Parker Hannifin, offre una soluzione completa per questo tipo di applicazioni. Per semplificare la selezione ed il montaggio del cilindro, Parker offre un pacchetto completo che comprende servoazionamento, controllore, motore e riduttore. Tutti questi componenti vengono selezionati e programmati in modo semplice con lausilio del tool software per lazionamento Compax3. Le applicazioni tipiche per il cilindro elettrico ETH100 includono quelle dell industria alimentare e del packaging, lautomazione industriale e altre applicazioni dove è possibile sostituire un cilindro pneumatico esistente con una soluzione elettromeccanica o dove è possibile utilizzare un cilindro energy saving per posizionamenti che richiedono posizionamenti e controllo di forza precisi.


Elettrocilindro ETH100 - Caratteristiche prestazioni :
• Taglia cilindro : 100 (flangia secondo ISO 15552-12)
• Forza di spinta : fino a 56,000 N
• Corsa : fino a 2000 mm
• Velocità : fino a 0.8 m/s
• Accelerazione : fino a 10 m/s²
• Passo vite : 10 e 20 mm
• Ripetibilità tipica : ± 0.03 mm (motore in linea) / ± 0.05 mm (motore in parallelo)
• IP54 (standard) / IP65 (opzionale)
• Certificazione ATEX opzionale per apparecchiature gruppo II, categoria 2 in atmosfere con gas esplosivi
• Efficienza meccanica elevata - fino 90%
• Azionamento a cinghia (per montaggio motore in parallelo)
• Diverse opzioni per fine asta - incluso modulo guida asta lineare (per supporto carico laterale aggiuntivo)
• Accessori con sensori di forza integrati per assegnare e controllare in modo preciso le forze

Elettrocilindri ETH - Vantaggi:
• Densità di potenza senza rivali - forze elevate in taglie compatte
• Durata di servizio elevata
• Costi di manutenzione ridotti grazie al foro di lubrificazione nella flangia del cilindro
• Livello di rumorosità ridotto
• Conformità con la norma sulle flange pneumatiche ISO (DIN ISO 15552:2005-12)
• Dispositivo antirotazione integrato
• Ottimizzato per una movimentazione sicura ed una pulizia più agevole
• Sensori e cavi sensori nascosti nel profilo
• Un unico fornitore per il pacchetto che include: azionamento, motore e riduttore per lelettrocilindro

Documenti correlati

Compliance, Certifications & Safety
solutionsParkerCom/ETH_support
×

E08824
A87859