Servomotore brushless per atmosfere esplosive (ATEX) – Serie EX | Italia

Servomotore brushless per atmosfere esplosive (ATEX) – Serie EX | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Servomotore brushless per atmosfere esplosive (ATEX) – Serie EX

Servomotore brushless per atmosfere esplosive (ATEX) – Serie EX

Disponibili nelle taglie 70-155 mm, i servomotori EX sono a prova di esplosione e pertanto possono essere impiegati in atmosfere esplosive.

Specifiche tecniche

  • Grado di protezione di ingresso: IP64 | IP65, IP65
  • Tipo di albero: Keyway, Liscio | Chiavetta
  • Tipo di feedback: Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Single-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Without Sensor (sensorless), Resolver | Encoder Assoluto EnDat (monogiro) | Encoder Assoluto EnDat (multigiro) | Encoder Assoluto Hiperface (monogiro) | Encoder Assoluto Hiperface (multigiro) | Sensorless
  • Attuatore Parker compatibile: SLVD-N, PSD1, Compax3 | SLVD-N
  • Dimensioni albero: > 15 to 20 mm, > 30 to 40 mm, > 1 to 15 mm, > 20 to 30 mm
  • Tipo di montaggio: > 100 to 200 mm (Pilot Ø), > 100 to 200 mm (PCD), > 50 to 100 mm (Pilot Ø), > 50 to 100 mm (PCD)
  • Specifiche soddisfatte: CCC, ATEX / IECEx / KOSHA, CE marked | UL/cUL listed | ATEX 'Ex' Safety Rated
  • Velocità di uscita massima: up to 6800 RPM
  • Dimensioni telaio: 92 mm, 155 mm, 120 mm, 70mm | 92mm | 120mm | 155mm mm
  • Tecnologia: Electromechanical
  • Tensione di ingresso: 400 VAC, 230VAC | 400-480VAC VAC
  • Serie prodotto: EX
  • Tipo di prodotto: Electric Motor
  • Temperatura d'esercizio: -20 to 60 °C (with derating), -4 to 140 °F (with derating)
  • Stile prodotto: Brushless Servo
  • Coppia continua: 1,75 - 35 Nm, 15 - 310 lb-inch
  • Coppia di picco: 6,6 - 137 Nm, 58 - 1213 lb-inch
  • Velocità nominale: 0 - 7600 RPM
  • Freno di arresto incluso: Opzionale
  • Metodo di refrigerazione: Raffreddato ad aria / Ventilazione naturale
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La serie di servomotori a magneti permanenti EX è stata sviluppata per operare in atmosfere a rischio di esplosione. Grazie alla robusta struttura, i motori EX sono in grado di sopportare le esplosioni interne senza il rischio di propagazione all'ambiente circostante. I motori sono disponibili in due versioni, conformi agli standard di sicurezza nord americani oppure europei. Gli EX si caratterizzano per la qualità eccellente del movimento, le notevoli capacità di accelerazione/decelerazione e la coppia elevata fornita per un'ampia gamma di velocità. La massima flessibilità applicativa è garantita grazie a diverse varianti di avvolgimento e numerose opzioni.

Vantaggi:
• Servomotori con protezione a prova di esplosione
• Prestazioni ad alta dinamica
• Compatti e robusti
• Privi di manutenzione

Applicazioni:
• Alimentare, farmaceutico ed imbottigliamento
• Macchine per la formatura dei materiali
• Converting
• Ambienti pericolosi / EX
• Robot di verniciatura

Caratteristiche Tecniche:
  - Tipo di motore : Motori sincroni a magneti permanenti
  - Taglia : 70 - 155mm
  - Gamma di coppia : 1,75 to 35 Nm
  - Gamma di velocità : 2000...7600 min-1
  - Numero di poli : 10
  - Montaggio : Flangia con fori lisci
  - Interfaccia meccanica : Albero liscio (standard) / Albero con chiavetta (opzione)
  - Sensori di retroazione : Resolver 2 poli (standard) / Encoder assoluto EnDat (opzione)
     / Encoder assoluto Hiperface (opzione)
  - Protezione termica : Switch termici e termofusibili integrati negli avvolgimenti
  - Altre opzioni : Freno di stazionamento

Versione Europei:
  - Tensione di alimentazione : 230 / 400 VCA  
  - Conformità : Direttiva ATEX 2014/34/EU - Standard EN60079-0, EN60079-1 EN61241-0 e EN61241-1
  - Classificazione : - II 2G Ex d IIB T4 / IP64 (Gas) / - II 2GD Ex d IIB T4 / IP65 Ex tD A21 / IP65 T135°C (Gas e polvere)
  - Grado di protezione : IP64 (standard) / IP65 (opzione)
  - Connessioni : Pressacavi
  - Marcatura : CE / ATEX Ex

Versione Nord Americani :
  - Tensione di alimentazione : 230 / 480 VCA

Documenti correlati

×

E08824
A87859