Adattatore da flangia a raccordo per tubo, serie di flange ANSI | #FCGM15A8T2500


LOADING IMAGES
FCGM15A8T2500 FCGM15A8T2500

Adattatore da flangia a raccordo per tubo, serie di flange ANSI | #FCGM15A8T2500

I connett. integr. monopezzo di Parker permettono all'utente di passare da flange per tubi standard a raccordi a compress. per strumentaz. offrendo costo minimo e maggiore sicurezza. Questo sistema evita la necessità di ricorrere a collegam. supplem.


Specifiche tecniche

  • Dimensioni flangia: 1/2"
  • Materiali di costruzione: Alloy C-276
  • Faccia della flangia: Ring Type Joint
  • Tipo di connessione: Compression, Twin Ferrule (A-LOK®)
  • Dimensioni connessione: 15 mm
  • Flangia Classe ANSI: 2500
  • Materiali di costruzione: Lega C-276
  • Dimensioni connessione: 15 mm mm
  • Tipo di connessione: A compressione con boccola doppia (A-LOK®)
  • Dimensioni flangia: 1/2 inch
  • Tipo di faccia della flangia: Unione ad anello
  • Flangia Classe ANSI: 2500
Safety Warning

Informazioni articolo

Gli adattatori da flangia a raccordo per tubo di Parker sono progettati come elementi unici esenti da perdite per applicazioni di processo, potenza e misura dove vengono utilizzate sia le flange che i raccordi. Questi adattatori utilizzano una connessione a flangia ANSI su un lato e un connettore di raccordo per tubi dall'altro lato. Il tutto assicura facilità di collegamento e prestazioni ottimali in applicazioni multi-connessione ad alta densità.
Questi adattatori a flangia sono realizzati in acciaio inossidabile 316 HCT (heat code traceable). Tra gli altri materiali troviamo 6Mo, lega 825, lega 625 e lega C-276. I raccordi per tubo sono equipaggiabili con manometro e sono fabbricati secondo i più alti standard di qualità del settore.

Mercati:
• Chimico
• Petrolchimico
• Energia
• Nucleare
• Oil and Gas
• Pasta di cellulosa e carta

Caratteristiche/vantaggi:
• Adattatore singolo per semplificare le applicazioni ad alta densità
• Disponibilità di raccordi per tubi CPI™ e ALOK®
• Disponibilità di flange con dimensioni in standard ANSI

Applicazioni:
• Linee di processo
• Sistemi di misura
• Skids

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687516