Separatore d'acqua con filtro carburante - Serie Turbine Racor | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Posizione

Portata

Tipo di prodotto

Tipo di componente

Riscaldatore

Grado di filtrazione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Separatore d'acqua con filtro carburante - Serie Turbine Racor Separatore d'acqua con filtro carburante - Serie Turbine Racor

Separatore d'acqua con filtro carburante - Serie Turbine Racor

La serie Racor Fuel Filter Water Separator Turbine è un sistema di filtrazione a tre stadi che protegge al massimo i componenti dei motori diesel rimuovendo efficacemente contaminanti come acqua, silice, sabbia, sporco e ruggine dal carburante.

Specifiche tecniche

  • Tipo di coppa: Filter housings feature clear engineered plastic bowls.
  • Marchio: Racor Brand
  • Numero di catalogo: The "CUT SHEET" or "SPEC SHEET" catalog numbers - contain 2D drawing, dimensions, weight, performance numbers, replacement part numbers, etc.
  • Tipo di valvola: Yes, N/A, Replaced by 900FV10, Replaced by 900FV1210, Replaced by 900FV2410, Replaced by 1000FV10, Replaced by 1000FV1210, Replaced by 1000FV2410, Replaced by 75900FV10, Replaced by 751000FV10, Replaced by 751000FV1210, Replaced by 751000FV2410, Replaced
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La serie di turbine per separatori d'acqua con filtro del carburante Parker Racor è la linea più affidabile di separatori d'acqua con filtro del carburante sul mercato. Il sistema di filtrazione a tre stadi del gruppo rimuove efficacemente l'acqua e il particolato dal carburante, fornendo la massima protezione dei componenti del motore diesel nelle applicazioni in cui l'affidabilità è fondamentale.

Per soddisfare i requisiti unici dei motori dei clienti, i separatori d'acqua con filtro del carburante della serie Turbine Racor sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni. Tutti i modelli utilizzano gli elementi filtranti Aquabloc® proprietari di Racor. Aquabloc® è un mezzo ingegnerizzato unico nel suo genere che incorpora ondulazioni a spaziatura delle pieghe e una struttura a pori graduati per aumentare la capacità di ritenzione dello sporco e prolungare la durata del filtro. Il supporto è impermeabile e antiruggine, cattura i contaminanti mentre la superficie appositamente trattata separa e fonde l'acqua dal combustibile; facendo sì che l'acqua si raccolga in grandi goccioline che poi cadono nella vasca di raccolta trasparente. Gli elementi Aquabloc® sono disponibili in tre diverse classificazioni, tra cui:

30 micron (98%@30 micron) – Ideale come prefiltro per proteggere i filtri a valle da un'eccessiva contaminazione. Prolunga la durata dei filtri del motore.

10 micron (98%@10 micron) - Cattura più contaminanti rispetto agli elementi da 30 micron ed è più efficace nell'arrestare l'acqua. Prolunga la vita dell'intero sistema di alimentazione. La scelta più popolare.

"2" micron (98%@4 micron) – Massima rimozione e filtrazione dell'acqua, in grado di proteggere tutti i moderni sistemi di iniezione prolungando notevolmente la durata dei filtri sul motore difficili da manutenere.

Come funzionano

Per prestazioni ottimali, i gruppi filtro della serie Turbine devono essere installati sul lato del vuoto della pompa di trasferimento del carburante. Rimuovono i contaminanti dal carburante utilizzando il seguente processo in tre fasi:

Fase uno - Separazione dell'acqua: quando il carburante entra nel gruppo filtro, si muove attraverso la centrifuga e rilascia solidi di grandi dimensioni e goccioline d'acqua, che cadono sul fondo della tazza di raccolta.

Fase due - Coalescenza: piccole goccioline d'acqua si accumulano sulla superficie del deflettore conico e dell'elemento della cartuccia. Quando sono abbastanza pesanti, cadono sul fondo della ciotola.

Fase tre - Filtrazione: la cartuccia brevettata Aquabloc® arresta e cattura i contaminanti fini duri e morbidi, mentre l'acqua rimanente si fonde sulla superficie del supporto. L'acqua coalescente si raccoglie in gocce più grandi che poi cadono nella vasca di raccolta trasparente.

Mercati:
•Agricoltura
•Costruzione
• Produzione di energia
• Petrolio e gas

Applicazioni:
• Motori diesel e biodiesel

Benefici:
• Rimuove l'acqua che entra nel sistema attraverso la condensa nel serbatoio del carburante. L'acqua presente nel flusso di carburante favorisce la crescita batterica, che può causare l'intasamento dei filtri e la formazione di acidi corrosivi. I componenti sensibili quindi arrugginiscono e si corrodono, causando l'erosione e l'usura dei componenti critici del sistema di alimentazione.
• Rimuove le particelle dure presenti nell'aria che vengono introdotte durante il rifornimento, come sabbia e silice.
• Rimuove le particelle di contaminanti morbidi dal gasolio surriscaldato e degradato, che ricoprono i filtri con una sostanza nera simile all'asfaltene, causando la perdita di potenza e l'arresto del motore.
• Previene costosi danni agli iniettori e aumenta la durata operativa dei filtri a valle.
• Risparmia tempo e denaro eliminando la manutenzione non pianificata e i tempi di inattività non programmati dovuti a guasti dei componenti del sistema.
• Con le turbine Racor 75 e 791000, una semplice rotazione di una valvola rimette in funzione un filtro pulito. La manutenzione del filtro intasato può quindi essere eseguita con il motore acceso.
- Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni per soddisfare i requisiti unici dei motori dei clienti, comprese le versioni marine (approvate UL).

Tratti somatici:
• Elementi filtranti ingegnerizzati in Aquabloc® con efficienza del 98% a 4, 10 o 30 micron
• Varie portate disponibili: 60 gph (227 l/min) con una singola serie 500FG, fino a 540 gph (2044) con le unità a triplo collettore delle serie 77 e 791000
• Costruzione resistente alla corrosione
• Valvola di scarico o tappo autoventilante (su vasche metalliche)
• Vaschetta di raccolta dei contaminanti trasparente

Documenti correlati

×
Prodotti Posizione Portata Tipo di prodotto Tipo di componente Riscaldatore Grado di filtrazione
1000FH2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
1000FH30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
1000FH31210 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
1000FH3122 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 4 Micron
1000FH31230 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 30 Micron
1000FH3242 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 4 Micron
1000FH32430 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron
1000FV10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 1000 Single Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
1000FV1210 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 1000 Single Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
1000FV2410 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 1000 Single Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
751000FV10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Filter Housing 751000 Dual Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
751000FV1210 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Filter Housing 751000 Dual Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
751000FV2410 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Filter Housing 751000 Dual Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
791000FV10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Filter Housing 791000 Triple Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
791000FV1210 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Filter Housing 791000 Triple Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
791000FV2410 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Filter Housing 791000 Triple Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
900FH10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Turbine Housing 900 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
500FG10MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) Turbine Filter Housing 500 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
500FG2430MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) Turbine Filter Housing 500 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron

E08824
687630