HLE Series - LEB100 Belt Driven, Roller Wheel, All Purpose Rodless Linear Actuator | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
HLE Series - LEB100 Belt Driven, Roller Wheel, All Purpose Rodless Linear Actuator

HLE Series - LEB100 Belt Driven, Roller Wheel, All Purpose Rodless Linear Actuator

L'attuatore LEB100 dispone di una cinghia dentata molto resistente, guidata con bassa frizione e di ruote per carichi elevati. Con capacità di carico di 2450N e velocità fino a 5m/s, l'LEB100 è ottimo in sistemi ad alta velocità, mono o multiasse.

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: HLE
  • Larghezza profilo: 100 mm
  • Tipo di asse di azionamento: Cinghia
  • Tipo di cuscinetto: Ruote - poliammide
  • Lunghezza corsa massima: 6300 (profilo singolo) / 13000 (massimo per collegamento) mm, 13000 mm (max by splicing), 248 (profilo singolo) / 787 (massimo per collegamento) inch, 787 inch (max by splicing)
  • Velocità d'esercizio massima: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Accelerazione massima: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Spinta massima: FX: 580 N, FX: 130 lb
  • Capacità di carico: FZ: 1000 N, 2450 (carrello esteso) N
  • Ripetibilità: 0,05 (fino 3m) / 0,1 (3m e oltre) mm, 0.1 mm (3m and above), 0,002 (fino 118 inch) / 0,004 (118 inch e oltre) inch, 0.004 inch (118 inch and above)
  • Opzione unità tenditore: Si
  • Protezione aggiuntiva inclusa: Striscia copertura in acciaio
  • Resistenza alla corrosione inclusa: Si
  • Specifiche soddisfatte: -
  • Tipo di feedback: None
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La serie di attuatori lineari HLE “all-purpose” rappresenta la miglior soluzione per tutte le esigenze di motion ed è adatta all'impiego con applicazioni monoasse o con sistemi gantry multiasse. La serie ,progettata per posizionamenti rapidi su lunghe distanze, è di semplice impiego e non richiede conoscenze specifiche – l'installazione ed il setup richiedono uno sforzo minimo. Il carrello dell'attuatore è supportato solidamente su tre lati da ruote in plastica allocate nel carrello per distribuire il carico su tutta la sua lunghezza. L'attuatore HLE utilizza una cinghia robusta, rinforzata in acciaio, e una puleggia capaci di fornire al carrello rapidità e ripetibilità di posizionamento. Il montaggio della cinghia al carrello è studiata per favorire una rapida sostituzione della cinghia senza rimuovere il carico, fornendo simultaneamente una connessione rigida. L'assemblaggio della puleggia prevede l'impiego di vari riduttori planetari e di una vasta scelta di servomotori e motori passo-passo. La serie HLE è disponibile in molteplici configurazioni con differenti opzioni ed accessori. Grazie ad un vasto impiego a livello globale, gli attuatori HLE hanno una lunga durata e garantiscono operatività senza problemi.

Attuatore lineare a cinghia LEB100 - Caratteristiche:
• Larghezza profilo : 100 mm
• Capacità di carico massima : 2450 N
• Forze di spinta : fino 580 N
• Lunghezze corsa : fino 6,3 m (profilo singolo) / 13 m con profilo giuntato (consultare Parker)
• Velocità : fino m/s
• Accelerazioni : fino 10 m/s²
• Ripetibilità tipica : ± 0,05 mm (per lungezze corsa fino 3m) / ± 0,1 mm (per lunghezze corsa oltre 3m)
• Ruote in plastiche - idonee nelle operazioni di pulizia (la superficie della corsa è priva di lubrificanti), bassa manutenzione
• Costruzione solida - per applicazioni con carichi pesanti
• Azionamento a cinghia e puleggia - per posizionamenti rapidi e precisi
• Copertura in acciaio - per incrementare la protezione
• Adatto in applicazioni con camere bianche - riduzione dell'usura e della generazione di particelle
• Versione Stainless VA / Resistente alla corrosione - per l'impiego in applicazioni con camere bianche o in applicazioni alimentari
• Disponibile asse doppio e opzione tenditore
• Montaggio T-Slot lungo il corpo e il carrello dell'attuatore

Applicazioni tipiche:
• Tecnologia di handling : palletizzatori, alimentazione e rimozione materiale
• Macchine tessili : taglio, accatastamento, rivestimento, aggraffatura
• Industria di processo : verniciatura, accoppiamento, incollaggio, incisione
• Tecnologia di stoccaggio: mantenimento dello stock, stoccaggio automatizzato
• Edilizia : rivestimento, inserimento di acciaio nel calcestruzzo
• Camere bianche : trasporto e rivestimento wafer
• Macchine utensili : cambio formato, cambio utensile
• Test automatizzati : guida sensori a ultrasuoni

Documenti correlati

×

E08824
A87859