Tubo 420 BAR - SRI / SRITC Hose con pressione di esercizio costante idraulica | Italia

Tubo 420 BAR - SRI / SRITC Hose con pressione di esercizio costante idraulica | Product Series

    Nessun filtro selezionato

D.I. tubo flessibile (dimensioni)

Tipo di rivestimento tubo flessibile

Diametro interno tubo flessibile

Pressione d'esercizio massima

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Tubo 420 BAR - SRI / SRITC Hose con pressione di esercizio costante idraulica

Tubo 420 BAR - SRI / SRITC Hose con pressione di esercizio costante idraulica

I tubi SRI42/SRI42TC assicurano resistenza, affidabilità e sicurezza idraulica. La pressione costante di 42,0 MPa è garantita dalla copertura, offrendo resistenza alle abrasioni anche in condizioni estreme.

Specifiche tecniche

  • Peso: 0.45 to 1.94 lb/ft, 0.67 to 2.89 kg/m
  • Industria: Off-road Machinery
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Synthetic Rubber
  • Marchio: Parker
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °F, -40 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 420 bar, 42 MPa, 6000 psi
  • Tipo di prodotto: Hydraulic Hose
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Materiale rivestimento: Synthetic Rubber, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Materiali di costruzione: Rubber
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Stile prodotto: No-Skive Multispiral
  • Raggio di curvatura minimo: 7.087 to 19.291 inch, 180 to 400 mm
  • Mezzi: Air, Coolants (Glycol, Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants, Water
  • Specifiche soddisfatte: EN 856, Type 4SH (size -12, -16), EN 856, Type 4SP (size -8), ISO 18752, Type CC, ISO 3862, ISO 3862, Type R15 (size -20)
  • Raccordo compatibile: Parkrimp 77 Series
  • Diametro interno: 1/2 to 1-1/4 inch, 12.7 to 31.8 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 120 °C (Water 85°C / Air 70°C), 248 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Applicazione: High Pressure Hydraulics
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 4 or 6 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diametro esterno: 0.831 to 1.787 inch, 21.1 to 45.4 mm
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Il tubo anti-scivolo ad alta pressione di Parker SRI / SRITC secondo la norma ISO 18752 e ISO 3862 EN 856 Type 4SP/4SH/R15 con la struttura del tubo no-skive, è la gamma di tubi ideale per tutte le applicazioni idrauliche ad alta pressione generiche.




· Silvicoltura e Agricoltura



· Polpa e carta


Caratteristiche/vantaggi:

· Rinforzo di quattro o sei fili a spirale in acciaio ad alta resistenza - secondo ISO 177 52 e ISO 3862 EN 856 Type 4SP/4SH/R15


· Il tubo e il sistema di montaggio abbinati garantiscono una combinazione approvata e sicura, la massima qualità e sicurezza, combinata con la più lunga durata di servizio del prodotto finale agli utenti finali


· Il tipo di tubo SRITC ha una copertura resistente (TC) ed è quindi ideale per applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza alle abrasioni. Robusto rivestimento 80 volte più resistente alle abrasioni rispetto ai normali tubi di rivestimento in gomma


· Il tubo è adatto per immersione temporanea in olio minerale fino a 70 °C con frequenti ispezioni


· Tecnologia completa di montaggio no-Skive su tutta la gamma di tubi a pressione media che offrono un insieme di tubi più semplice, rapido e sicuro











<>


I tubi ad alta pressione SR / SRTC di Parker sono compatibili con la serie 77 Parker Parkrimp di raccordi a pressione media.

Documenti correlati

×

E08824
687513