Pompa a palette industriale - Serie T6*, T67* e T7* | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Pompa a palette industriale - Serie T6*, T67* e T7*

Pompa a palette industriale - Serie T6*, T67* e T7*

Le pompe a palette industriali idrauliche riducono i costi di installaz. e vantano una maggiore durata grazie alla funzionalità ad alta pressione, fino a 320 bar, in un involucro operativo di dimens. ridotte. Sono ottimizzate per applicaz. industriali.

Specifiche tecniche

  • Tipo di pompa: Vane, Fixed
  • Configurazione: Double, Single, Triple
  • Cilindrata: 5 to 268.7 cm3/rev, 0.3 to 16 inch3/rev
  • Pressione d'esercizio: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • Portata: 11 to 537 L/min @2000 Rpm, 3 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Velocità d'esercizio: 600 to 3000 RPM
  • Temperatura minima fluido: See Catalogue
  • Temperatura massima fluido: See Catalogue
  • Temperatura d'esercizio: See Catalogue
  • Peso: 11 to 43 kg
  • Direzione di rotazione: Clockwise
  • Velocità nominale: 2000 to 3600 RPM
  • Dimensioni attacco: 1-1/4 to 3 inch Suction port, 3/4 to 1-1/2 inch Pressure port
  • Pressione di uscita intermittente attacco 1: 90 to 320 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 1: 75 to 290 bar
  • Pressione di uscita intermittente attacco 2: 90 to 300 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 2: 75 to 250 bar
  • Pressione di uscita intermittente attacco 3: 210 to 275 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 3: 160 to 240 bar
  • Marchio: Denison
  • Altezza: 128 to 188 mm
  • Lunghezza: 205 to 316 mm
  • Larghezza: 130 to 213 mm
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Il design ad alta pressione riduce i costi di installazione e fornisce una più lunga durata a pressione ridotta. Queste pompe a palette sono state appositamente progettate per circuiti alti/bassi. La combinazione di cartucce diverse nelle pompe doppie e triple consente un flusso basso a una pressione elevata e un flusso elevato a una pressione inferiore. Si tratta di un modo intelligente per ottimizzare il design del proprio circuito. La pompa consente inoltre un cambio molto rapido del ciclo della pressione a una ripetibilità del flusso molto accurata.

Mercati:
• Industriale
• Ferroviario

Caratteristiche/vantaggi:
• Ridotto consumo energetico: l'elevata efficienza meccanica e volumetrica, generalmente pari al 94%, riduce la generazione di calore e consente velocità fino a 600 giri/min a piena pressione.
• Livello di rumorosità inferiore: l'ampio range di velocità da 600 a 3.600 giri/min, combinato con portate della cartuccia di grandi dimensioni, ottimizzerà il funzionamento per il più basso livello di rumorosità nel più piccolo involucro operativo.
• Durata incrementata: il concetto di paletta a doppio labbro di Parker incrementa la resistenza alla contaminazione da particelle. Inoltre la bassa pressione di oscillazione (± 2 bar) riduce la rumorosità delle tubazioni e protegge gli altri componenti del circuito.
• Facilità di installazione: la pompa a palette industriale di Parker semplifica in modo significativo il progetto di installazione utilizzando lo stesso corpo per tutte le portate. L'orientamento degli attacchi consente l'installazione personalizzata ed è ideale per condizioni di accesso ristretto.

Applicazioni:
• Presse
• Macchine a iniezione
• Lubrificazione
• Macchine utensili

Documenti correlati

×

E08824
687925