MD Pro Miniature Proportional Valve | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Connessione pneumatica

Collegamento elettrico

Pressione d'esercizio massima/dimensioni orifizio (psi)

Tensione d'esercizio massima

Pulizia valvola

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
MD Pro Miniature Proportional Valve

MD Pro Miniature Proportional Valve

Non-thermal compensated, 2-way normally closed (NC) proportional valve designed for flows up to 56 slpm. Ideal for respiratory and patient monitoring applications that require repeatable pressure and flow control.

Specifiche tecniche

  • Portata: Up to 56 SLPM
  • Portata massima: 56 SLPM
  • Intervallo da vuoto a pressione: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • Pressione d'esercizio massima: 150 psi, 10.3 bar
  • Dimensioni orifizio: 0.040, 0.050, 0.060 inch, 1.01, 1.27, 1.65 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 140 °F, 60 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: 32 °F, 0 °C
  • Funzione: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Cicli di vita: 10 Million
  • Tipo di attuazione: Solenoid
  • Tipo di funzionamento: Electronic
  • Metodo di comando: Current or Voltage
  • Assorbimento: 2.0 Watts Maximum
  • Tensione di ingresso: 5.5, 8, 11.5, 13.5, 20, 29 VDC
  • Collegamento elettrico: 18" Wire Leads, 4 Pin PC Connection, Spade Connection
  • Materiale corpo: 360 HO2 Brass
  • Materiale di tenuta: FKM
  • Lunghezza: 1.79 inch, 45.3 mm
  • Larghezza: 0.63 inch, 15.9 mm
  • Altezza: 0.67 inch, 17.0 mm
  • Peso: 2.2 oz, 63 g
  • Tasso di perdita: < 0.016 sccm Air @ 150 psi
  • Tipo di montaggio: Manifold mount or barbs
  • Tipo di connessione: Mounting screw or barb connection
  • Dimensioni connessione: 4-40 x 5/8" Pan Head, Philips screw (Manifold mount) or 1/8" (3 mm) Barbs for I.D. tubing
  • Per tipo di fluido: Gases
  • Applicazione industriale: O2 Concentrators/Conservers, Ventilators, Anesthesia Delivery,Pressure & Flow Control, Patient Monitors
  • Configurazione: N/A
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

The Parker MD PRO is a miniature 2-way normally closed (NC) proportional valve that controls gas flow proportionally to input current for flow rates up to 56slpm. When used with closed loop feedback, the MD PRO is an economical solution that provides repeatable pressure and flow control. The Parker MD PRO is ideal for applications such as respiratory therapy, anesthesia delivery and patient monitoring devices.

Markets
Respiratory
Anesthesia
Patient Monitors

Features/Benefits
Provides repeatable flow performance over its rated life
Offers a superior combination of value and performance to reduce system cost
Available cleaning for Oxygen and Analytical use
Proven performance tested to 10 million life cycle
Reach, RoHS, ISO 15001, IP65, and CE compliant

Applications
O₂ Concentrators/Conservers
Ventilator
Anesthesia Delivery and Monitors
Pressure and flow control

Documenti correlati

×
Prodotti Connessione pneumatica Collegamento elettrico Pressione d'esercizio massima/dimensioni orifizio (psi) Tensione d'esercizio massima Pulizia valvola
920-000014-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 11.5 VDC Standard
920-000014-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Standard
920-000014-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000014-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Standard
920-000015-003 Manifold Mount w/ Screens Quick Connect Spade 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000015-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000015-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Standard
920-000015-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Standard
920-000016-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Standard
920-000016-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000016-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 20 VDC Standard
920-000016-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 29 VDC Standard
920-000024-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000024-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Oxygen Service
920-000024-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Oxygen Service
920-000025-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000025-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Oxygen Service
920-000025-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Oxygen Service
920-000026-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000034-002 1/8" Barbs PC Board Mount 75 psid/.040" 5.5 VDC Standard
920-000034-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 11.5 VDC Standard
920-000034-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Standard
920-000034-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000034-015 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000034-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Standard
920-000035-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000035-003 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000035-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000035-008 1/8" Barbs PC Board Mount 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000035-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Standard
920-000035-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Standard
920-000035-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Standard
920-000035-018 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 29 VDC Standard
920-000036-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 5.5 VDC Standard
920-000036-004 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 8 VDC Standard
920-000036-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000036-011 1/8" Barbs PC Board Mount 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000036-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 20 VDC Standard
920-000036-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 29 VDC Standard
920-000044-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000044-015 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 20 VDC Oxygen Service
920-000044-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Oxygen Service
920-000045-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000045-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000045-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Oxygen Service
920-000045-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Oxygen Service
920-000046-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 5.5 VDC Oxygen Service
920-000046-004 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-005 1/8" Barbs PC Board Mount 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-006 1/8" Barbs Quick Connect Spade 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Oxygen Service

E08824
687821