Le guarnizioni Parker Chomerics in alluminio espanso caricate in uretano forniscono un fluido elettroconduttivo morbido e una soluzione per tenuta a pressione per diversi tipi di flange o componenti di flange. Sviluppate per ridurre al minimo la corrosione galvanica delle superfici di interfaccia che richiedono un collegamento elettrico, queste guarnizioni completamente polimerizzate sono una soluzione efficace in applicazioni che richiedono una messa a terra per la protezione dai fulmini o una schermatura EMI.
Grazie a una serie di miglioramenti rispetto alle alternative tradizionali, i clienti possono beneficiare di un costo di proprietà totale inferiore del 30%, derivante da una serie di fattori tra cui l'eliminazione della necessità di ulteriori lavorazioni e sostituzione di materiali.
Questi prodotti sono stati applicati con ottimi risultati in ambito militare e commerciale. Le applicazioni più comuni comprendono:
• Basi di dispositivi installati all'esterno (antenne, radar, illuminazioni, ecc.)
• Componenti per pannelli di accesso (vani elettrici e sportelli)
• Componenti connettori/guide d'onda
Caratteristiche e vantaggi:
• sviluppate per ridurre al minimo la corrosione galvanica delle superfici di accoppiamento
• una soluzione efficace per garantire la messa a terra contro i fulmini e la sopravvivenza.
• numerosi miglioramenti delle prestazioni se confrontate con soluzioni di tenuta alternative
• diminuzione del 33% del costo totale di proprietà, data dall'assenza di rilavorazioni e sostituzione di materiali.
• La formulazione del sistema legante in uretano crea una soluzione di tenuta estremamente efficace in applicazioni variabili
• Attenua la corrosione normalmente associata ai dispositivi installati all'esterno
• L'alluminio serie 3000 garantisce che, se utilizzato con componenti in alluminio più duri, Metalastic EXP-URE diventi l'elemento sacrificale del componente
• L'alluminio espanso crea un materiale altamente efficace in grado di ottimizzare le prestazioni elettriche durante la sovracorrente causata da un fulmine