Tubo flessibile per aria - Miniera a 20 bar, certificato MSHA | Product Series

    Nessun filtro selezionato

D.I. tubo flessibile (mm)

D.I. tubo flessibile (pollici)

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Tubo flessibile per aria - Miniera a 20 bar, certificato MSHA

Tubo flessibile per aria - Miniera a 20 bar, certificato MSHA

Miniera a 20 bar, certificato MSHA e progettato per aria e acqua, è ideale per l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni e settori industriali in cui sono richieste proprietà ignifughe.

Specifiche tecniche

  • Peso: 0.62 to 4.23 kg/m, 0.42 to 2.84 lb/ft, 0,62 - 4,23 kg/m
  • Industria: Mining
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Styrene Butadiene Rubber (SBR)/Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Smooth
  • Marchio: Parker
  • Temperatura d'esercizio massima: 176 °F, 80 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: -22 °F, -30 °C
  • Lunghezza: 40 m, 40, 20 m
  • Materiale rivestimento: Nitrosamine Free Weather Resistant, Chloroprene Rubber (CR) Weather Resistant, CR
  • Pressione d'esercizio massima: 2 MPa, 300 psi, 20 bar, 2 MPa, 300 psi, 20 bar
  • Tipo di prodotto: Transfer Hose, Air Hose
  • Applicazione: Air, Multipurpose, Aria
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Fattore di progetto: 3:1
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Stile prodotto: Delivery
  • Raggio di curvatura minimo: 190 to 1000 mm, 7.480 to 39.370 inch, 190 - 1000 mm, 0,7 - 39,4 inch
  • Materiali di costruzione: Rubber
  • Diametro interno: 3/4 to 3.937 inch, 19 to 100 mm
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: Synthetic Textile Fabric
  • Diametro esterno: 1.181 to 4.646 inch, 30 to 118 mm
  • Specifiche soddisfatte: MSHA
  • Struttura e materiale di rinforzo tubo flessibile: Industria tessile
  • Mezzi: Aria compressa
  • Colore rivestimento: NERO
  • Diametro interno nominale tubo flessibile: 19 to 102 mm
  • Diametro interno tubo flessibile: 3/4 - 4 inch, 19 - 100 mm
  • D.I. tubo flessibile (dimensioni): 12 - 63
  • Materiale tubo: SBR/NBR
  • Diametro esterno tubo flessibile: 30 - 118 mm, 1,181 - 4,646 inch
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Il tubo flessibile Miniera a 20 bar certificato MSHA, progettato per la gestione di aria e acqua, è perfetto per le applicazioni idrauliche e pneumatiche a bassa/media pressione della maggior parte dei mercati. Ideale per strumenti ad aria compressa grazie alle mescole dei tubi resistenti a minime tracce di sostanze oleose, tipiche di questa applicazione. Oltre alla sua struttura robusta e resistente al trascinamento su superfici abrasive, con conseguente aumento della vita utile, il rivestimento speciale vanta proprietà ignifughe conformi ai requisiti MSHA, che garantiscono prestazioni elevate e la possibilità di impiego in numerose applicazioni.

Mercati
• Settore industriale generico
• Miniere e cave
• Settore edile

Caratteristiche/vantaggi
• Materiali resistenti a stress meccanici e ambientali
• Mescole prive di nitrosamina per proteggere l’ambiente naturale e la qualità della vita
• Il fattore di progetto 3:1 migliora la sicurezza di operatori e attrezzature
• Il rivestimento certificato MSHA garantisce un uso sicuro nelle miniere sotterranee

Applicazioni
• Strumenti ad aria compressa
• Compressori
• Aria e acqua

Documenti correlati

×
Prodotti D.I. tubo flessibile (mm) D.I. tubo flessibile (pollici)
IH36342161/40 19 3/4
IH36342162/40 25 0.984
IH36342163/40 30 1.181
IH36342164/40 32 1-1/4
IH36342165/40 38 1-1/2
IH36342166/40 40 1.575
IH36342167/40 45 1-3/4
IH36342168/40 50 2
IH36342169/40 60 2-3/8
IH36342170/20 75 2.953
IH36342171/20 100 3.937

E08824
687513