OSPE25-SBR Elettrocilindro azionato a vite/Attuatore lineare con asta pistone | Italia

OSPE25-SBR Elettrocilindro azionato a vite/Attuatore lineare con asta pistone | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

OSPE25-SBR Elettrocilindro azionato a vite/Attuatore lineare con asta pistone

OSPE25-SBR Elettrocilindro azionato a vite/Attuatore lineare con asta pistone OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Tecnologia: Electromechanical
  • Serie prodotto: OSP-E
  • Dimensioni estremità stelo: ISO25
  • Larghezza profilo: 41 mm
  • Tipo di asse di azionamento: Vite
  • Lunghezza corsa massima: 500 mm, 19.68 inch
  • Velocità d'esercizio massima: 0.25 m/sec, 9.8 inch/sec
  • Accelerazione massima: 5 m/sec2, 196 inch/sec2
  • Spinta massima: 260 N, 58.4 lb
  • Ripetibilità: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Grado di protezione di ingresso: IP54
  • Resistenza alla corrosione inclusa: No
  • Temperatura d'esercizio: -20° to +80 °C, -4° ... +176° °F
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

L'attuatore lineare a vite a ricircolo di sfere OSP-E..SBR, con guida interna a strisciamento ed estensione asta pistone, è adatto in operazioni con carico continuo e offre un controllo preciso del percorso e della posizione.

Elettrocilindro OSPE25-SBR - Caratteristiche prestazioni :
• Taglia attuatore : 25 (asta pistone secondo ISO 6431)
• Forza di spinta : fino a 260 N
• Corsa : fino a 500 mm
• Velocità : fino a 0.25 m/s
• Accelerazione : fino a 5 m/s²
• Passo vite : 5 mm
• Ripetibilità tipica : ± 0.05 mm
• IP54
• Opzione chiavetta parallela
• Ricca gamma di accessori e montaggi
• Profilo a coda di rondine per accessori montaggio
• Versioni speciali su richiesta

Elettrocilindri OSPE25-SBR  - Vantaggi:
• Forza in uscita elevata
• Caratteristiche di funzionamento eccellenti
• Controllo accurato del percorso e della posizione
• Elevati livelli di ripetibilità

Documenti correlati

×

E08824
A87859