OSPE32-SB Attuatore lineare senza stelo, azionato a vite a sfere, guida a ricircolo di sfere HD Heavy Duty | Italia

OSPE32-SB Attuatore lineare senza stelo, azionato a vite a sfere, guida a ricircolo di sfere HD Heavy Duty | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

OSPE32-SB Attuatore lineare senza stelo, azionato a vite a sfere, guida a ricircolo di sfere HD Heavy Duty

Dotato di guide, carrelli e opzioni di montaggio multiple, in IP54, l'attuatore a vite a sfere OSPE-SB 32 è stato progettato per applicazioni di media precisione e ciclo di carico elevato . Adatto a carichi fino a 6000N

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Linear Actuator
  • Tecnologia: Electromechanical
  • Serie prodotto: OSP-E
  • Larghezza profilo: 52 mm
  • Tipo di asse di azionamento: Vite a sfere
  • Tipo di cuscinetto: Guida cuscinetti a ricircolo di sfere HD Heavy Duty, SLIDELINE Plain Bearing Guide, PROLINE Roller Guide, POWERSLIDE Roller Guide, HD Heavy Duty Recirculating Ball Bearing Guide
  • Lunghezza corsa massima: 2000 mm, 78 inch
  • Velocità d'esercizio massima: 0,5 m/sec, 19,7 inch/sec
  • Accelerazione massima: 4 m/sec2, 154.6 inch/sec2
  • Spinta massima: FX: 1100 N, FX: 247 lb
  • Capacità di carico: FZ: 500 - 6000 N, FZ: 925 N (SLIDELINE), 1348 N (PROLINE), FZ: 2300 N (POWERSLIDE), FZ: 6000 N (Heavy Duty)
  • Ripetibilità: ±: 0,05 mm, ±: 0,002 inch
  • Opzione unità tenditore: No
  • Protezione aggiuntiva inclusa: Striscia copertura in acciaio
  • Resistenza alla corrosione inclusa: No
  • Specifiche soddisfatte: -
  • Tipo di feedback: None
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

L'attuatore a vite OSPE-SB, disponibile in tre alessaggi, con guida multipla, dotato di opzioni per il montaggio e il carrello, una fascia di tenuta in IP55, molteplici caratteristiche personalizzabili, è stato progettato per essere un posizionatore  di  media precisione al 100% del carico, in un pacchetto versatile ed economico.

Il design dell' OSP...SB è veramente eccezionale per la sua capacità di coprire una vasta gamma di applicazioni di posizionamento punto a punto. Struttura compatta, flessibilità e massima configurabilità fanno dell'OSPE...SB un attuatore lineare estremamente semplice da integrare in ciascun layout macchina.

Il design della boccola integrata nel carrello dell'OSPE...SB consente la regolare traslazione del carico, il tutto in un pacchetto molto conveniente.  Per estendere la flessibilità dell'OSPE...SB sono disponibili due opzioni di supporto esterno integrabili nell'attuatore. Le opzioni di supporto massimizzano le prestazioni dell'attuatore e possono essere montate in qualsiasi posizione (alto, basso, a lato dell'attuatore) e anche come retrofitting di attuatori esistenti.

Caratteristiche attuatore a vite a sfere, guida a ricircolo di sfere HD Heavy Duty : OSPE32-SB
Larghezza frame 52 mm
• Ripetibilità  + / - 50 micro
• Velocità massima di 250 mm/sec
• Spinta massima di 1100 N
• Corse standard fino a 2000 mm
• Sistema di guida e azionamento integrati
• Opzione pacchetto preconfigurato motore, riduttore, e controllo
• Numerosi accessori e possibilità di montaggio
• Grado IP54

Documenti correlati

×

E08824
A87859