Robot gantry pallet: Sistemi di movimentazione automatici pallettizzazione/depallettizzazione | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Robot gantry pallet: Sistemi di movimentazione automatici pallettizzazione/depallettizzazione

Robot gantry pallet: Sistemi di movimentazione automatici pallettizzazione/depallettizzazione OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Robot gantry
  • Configurazione: XX"-YY"-Z
  • Tipo di asse di azionamento: Cinghia
  • Lunghezza corsa massima: 7300 (X) * 3000 (Y) * 2000 (Z) mm
  • Velocità d'esercizio massima: 2,5 (X) * 2,5 (Y) * 2,5 (Z) m/sec
  • Capacità di carico: 10 ... 50kg kg
  • Ripetibilità: ± 0,2 mm mm
  • Protezione aggiuntiva inclusa: Striscia di copertura in acciaio (opzionale - X/Y)
  • Interfaccia di comunicazione: EtherCAT | Profinet, Profinet
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I robot a portale di Parker, automatizzano l'orientamento, la movimentazione e l'accatastamento di pezzi su pallet. In quest'ambito si parla di attività monotone, eseguite nel mercato dei beni di consumo, degli alimentari o dei prodotti farmaceutici, che spessono necessitano di un'importante percentuale di lavoro fisico pesante. Grazie ad un elevato livello di standardizzazione, Parker è in grado di fornire in tempi brevi un robot di movimentazione economico.
I robot standardizzati di Parker sono stati progettati appositamente per movimentare e impilare casse, sia di cartone che di plastica. Questi robot sono equipaggiati con tre attuatori lineari (assi X-, Y- e Z) e possono includere un asse rotativo opzionale (asse C), più pinze capaci di movimentare carichi fino a 50kg. Gli attuatori con azionamento a cinghia vengono impiegati con successo da anni e la loro lunga durata è sinonimo di affidabilità. Un asse telescopico Z minimizza lo spazio verticale richiesto per i robot pallettizzatori. L'asse opzionale C aggiunge la rotazione per meglio orientare i singoli pacchi o le scatole. Ciò offre numerosi vantaggi come la possibilità di movimentare in modo ottimale e in combinazione, cartoni o scatole di differenti dimensioni. Tutti gli elementi che compongono il robot sono adatti all'impiego in ambienti puliti, in particolar modo nell'industria farmaceutica, alimentare e del lusso.


Robot di pallettizzazione - Dati tecnici:
• Asse X (orizzontale) - tipo HLE 150, velocità 2,5 m/s, accelerazione 3 m/s²
• Asse Y (orizzontale) - tipo HPLA 120, velocità 2,5 m/s, accelerazione 3 m/s²
• Asse Z (verticale) - tipo HTR 80, velocità 2,5 m/s, accelerazione 3 m/s²
• Asse C (asse di rotazione) - tipo HDM 409, angolo di rotazione 360°
• Tempo medio di ciclo 7 s


Pinze:
 - Pinze a ventosa per scatole che possono essere gestite con aspirazione (es. scatole di cartone)
   Disponibile nelle taglie:   
      300 x 200 mm fino a 10 kg
      400 x 300 mm fino a 25 kg
      600 x 400 mm fino a 50 kg

- Pompa KLT per scatole C-, R- e RL-KLT
  Disponibile nelle taglie:
      400 x 300 mm fino a 25 kg
      600 x 400 mm fino a 50 kg

Documenti correlati

×
Prodotti

E08824
A87859