I raccordi per tubi in PFA serie Parflare sono progettati per l'utilizzo in impianti di gestione di sostanze chimiche corrosive e/o per applicazioni a purezza ultra elevata (UHP), fra cui le estensioni di tubi per fab di semiconduttori e le connessioni di strumenti. Il design del raccordo consente una connessione a prova di perdite con un volume morto minimo e può essere utilizzato in applicazioni con carichi laterali e vibrazioni.
I raccordi per tubi serie Parflare sono fabbricati con materiali di livello adatto ai semiconduttori per assicurare le prestazioni e l'affidabilità in operazioni in cui la pulizia del processo è fondamentale. Il corpo del raccordo è fabbricato in PFA ad alta purezza, con conseguente minima generazione di particolato superficiale, carbonio organico totale (TOC) e anioni.
I raccordi sono disponibili in una varietà di formati (da 1/4 di pollice a 1 pollice) e configurazioni per soddisfare le esigenze uniche degli impianti dei clienti. Molte configurazioni sono dotate di connessioni terminali Redi-flare, che risparmiano spazio e le rendono vantaggiose in aree ristrette, come le scatole dei collettori di valvole (VMB). L'esigente design dei raccordi per tubi serie Parflare inoltre consente un montaggio semplice, riducendo pertanto il tempo di installazione e assicurando una tenuta a prova di perdite per minimi tempi di fermo in esigenti applicazioni UHP.
La connessione viene ottenuta tramite un processo di svasatura a caldo utilizzando una fonte di calore e un mandrino in PTFE (strumento di svasatura manuale MFT) oppure utilizzando la pistola opzionale di svasatura elettronica serie FG di Parker.
Per i raccordi di adesione a fusione del tubo in PFA UHP, fare riferimento ai raccordi serie Tubebond di Parker.
Mercati:
• Semiconduttori
• Laboratori di analisi
• Farmaceutico
• Biofarmaceutico
• Settore aerospaziale
• Industriale
Caratteristiche/vantaggi:
• Offre una maggiore integrità contro le perdite rispetto ai raccordi filettati tradizionali
• Può essere utilizzato in applicazioni con carichi laterali e vibrazioni.
• Disponibili in una varietà di formati (da 1/4 di pollice a 1 pollice) e configurazioni
• I dadi in PVDF sono di serie ma possono essere forniti dadi in PFA or in PFA riempito con titanato per applicazioni specifiche
• Le connessioni con estremità Redi-flare consentono di risparmiare spazio e ridurre i tempi di montaggio
• Temperatura massima di esercizio: Dadi PVDF - fino a 212 °F (100 °C); dadi PFA - fino a 266 °F (130 °C); Gruppi di dadi HT: > 266 °F (130 °C)
• Informazioni sull'intervallo di pressione
Applicazioni:
• Agenti chimici corrosovi e speciali, acidi, basi e semiliquidi
• Utensili per semiconduttori
• Collegamenti di utensili
• Casse di collettori di valvole (VMB)
• Sistemi CMP/semiliquidi